10B-1 (12,7 x 7,75 mm) - Simplex sprockets in stainless-steel 304 L (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/a_pignoni_semplici/sp10b_1_aisi.prj},{NB=PS10X18},{CODE=PS10X18},{P=15.875},{W=9.65},{DR=10.16},{R=16},{C=1.6},{H1=9.1},{Z=18},{DE=98.3},{DP=91.42},{DD=70},{D=14},{H=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
PS10X12
PS10X12
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
12
68.0
61.34
42
12
30
PS10X13
PS10X13
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
13
73.0
66.32
47
12
30
PS10X14
PS10X14
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
14
78.0
71.34
52
12
30
PS10X15
PS10X15
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
15
83.0
76.36
57
12
30
PS10X16
PS10X16
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
16
88.0
81.37
60
14
30
PS10X17
PS10X17
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
17
93.0
86.39
60
14
30
PS10X18
PS10X18
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
18
98.3
91.42
70
14
30
PS10X19
PS10X19
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
19
103.3
96.45
70
14
30
PS10X20
PS10X20
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
20
108.4
101.49
75
14
30
PS10X21
PS10X21
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
21
113.4
106.52
75
16
30
PS10X22
PS10X22
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
22
118.0
111.55
80
16
30
PS10X23
PS10X23
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
23
123.4
116.58
80
16
30
PS10X24
PS10X24
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
24
128.3
121.62
80
16
30
PS10X25
PS10X25
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
25
134.0
126.66
80
16
30
PS10X30
PS10X30
15.875
9.65
10.16
16
1.6
9.1
30
158.8
151.87
90
20
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청