10392A - Threaded Protection Caps - BSP/Gas Threads
Essentra Components
Caps, Plugs & Masking
Plastic Threaded Caps
Threaded Protection Caps
Threaded Protection Caps - BSP/Gas Threads
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_f00000000/l2_f06000000/l3_f06020000/p050255/10392a.prj},{NB=10970A},{PN=10970A},{AMERSID=1051584},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=LDPE},{COLOR=Red},{TOCAP=7/8 x 14},{A=0.768},{AM=19.5},{B=1.276},{BM=32.4},{C=0.492},{CM=12.5},{ID=30.200},{TMDIA=29.000},{TT=1.300},{ORR=1.500},{IR=0.250},{TANG=60.000},{TL=7.240},{RL=32.400},{RH=11.500},{RDIA=2.000},{RANG=60.000},{RCON1=U},{RCON2=S},{CCON=S},{COM=Alliance}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TOCAP
To Cap BSP / Gas Thread Size
ⁿ/ₐ
A
A Overall Height Inch
[인치]
AM
A Overall Height Metric
[mm]
B
B Overall Diameter Inch
[인치]
BM
B Overall Diameter Metric
[mm]
C
C Thread Height Inch
[인치]
CM
C Thread Height Metric
[mm]
10392A
10392A
1051580
-
-
LDPE
Red
1/8 x 28
0.472
12.0
0.465
11.8
0.256
6.5
10392
10392
-
-
1051580
LDPE
Red
1/8 x 28
0.472
12.0
0.465
11.8
0.256
6.5
10559A
10559A
1051582
-
-
LDPE
Red
1/4 x 19
0.433
11.0
0.583
14.8
0.315
8.0
10559
10559
-
-
1051582
LDPE
Red
1/4 x 19
0.433
11.0
0.583
14.8
0.315
8.0
10104A
10104A
1051575
-
-
LDPE
Red
3/8 x 19
0.445
11.3
0.736
18.7
0.291
7.4
10104
10104
-
-
1051575
LDPE
Red
3/8 x 19
0.445
11.3
0.736
18.7
0.291
7.4
10198A
10198A
1051577
-
-
LDPE
Red
1/2 x 14
0.531
13.5
0.913
23.2
0.276
7.0
10198
10198
-
-
1051577
LDPE
Red
1/2 x 14
0.531
13.5
0.913
23.2
0.276
7.0
11157A
11157A
1051585
-
-
LDPE
Red
5/8 x 14
0.618
15.7
1.000
25.4
0.394
10.0
11157
11157
-
-
1051585
LDPE
Red
5/8 x 14
0.618
15.7
1.000
25.4
0.394
10.0
10205A
10205A
1051579
-
-
LDPE
Red
3/4 x 14
0.697
17.7
1.157
29.4
0.441
11.2
10205
10205
-
-
1051579
LDPE
Red
3/4 x 14
0.697
17.7
1.157
29.4
0.441
11.2
10970A
10970A
1051584
-
-
LDPE
Red
7/8 x 14
0.768
19.5
1.276
32.4
0.492
12.5
10970
10970
-
-
1051584
LDPE
Red
7/8 x 14
0.768
19.5
1.276
32.4
0.492
12.5
10204A
10204A
1051578
-
-
LDPE
Red
1 x 11
0.748
19.0
1.417
36.0
0.571
14.5
10204
10204
-
-
1051578
LDPE
Red
1 x 11
0.748
19.0
1.417
36.0
0.571
14.5
10167A
10167A
1051576
-
-
LDPE
Red
1 1/4 x 11
0.780
19.8
1.748
44.4
0.512
13.0
10167
10167
-
-
1051576
LDPE
Red
1 1/4 x 11
0.780
19.8
1.748
44.4
0.512
13.0
10432A
10432A
1051581
-
-
LDPE
Red
1 1/2 x 11
0.807
20.5
1.980
50.3
0.551
14.0
10432
10432
-
-
1051581
LDPE
Red
1 1/2 x 11
0.807
20.5
1.980
50.3
0.551
14.0
10968A
10968A
1051583
-
-
LDPE
Red
2 x 11
0.827
21.0
2.437
61.9
0.591
15.0
10968
10968
-
-
1051583
LDPE
Red
2 x 11
0.827
21.0
2.437
61.9
0.591
15.0
12954A
12954A
1051587
-
-
LDPE
Red
2 1/4 x 11
0.984
25.0
2.815
71.5
0.689
17.5
12954
12954
-
-
1051587
LDPE
Red
2 1/4 x 11
0.984
25.0
2.815
71.5
0.689
17.5
12905A
12905A
1051586
-
-
LDPE
Red
2 1/2 x 11
1.087
27.6
3.067
77.9
0.748
19.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청