카탈로그: KAUFEL
생성됨: 21.02.2017
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
KAUFEL
101 111 K - INDULUX ET 60LP A
KAUFEL
ECLAIRAGE DE SECURITE
INDULUX
EVACUATION
Powered by
CAD모델 선택
{kaufel/eclairage_de_securite/indulux/evacuation/102_111_k.prj},{NB=kaufel_101 111 K_R_architecture_400},{CODE=101 111 K},{FA=200},{PC=MIN},{HHT=MIN},{EHT=MIN},{DES=INDULUX ET 60LP A},{TECH=Autotestable},{IPIK=68/10},{SIGNALX= 'R', 'Running man right', 'L', 'Running man left', 'D' , 'Running man down'},{PPATH=../indulux/indulux_asmtpl.prj},{GTIN=05415022448436},{POIDS=},{LHT=},{TYPEP=},{TYPE=},{FONC=},{TA=},{FRAS=50Hz},{TYPEDTDA=AC},{PUCON=},{MODEDT=SATI},{MODEDFON=},{VPLUS=},{TYPEDACCUM=},{CONNORME222=Oui},{NFAEAS=},{NFPSATI=},{NFENV=},{TYPEDSL=},{NODLDS=},{NODLDVLED=},{FLUXLAES=},{IPIDPR=},{IKIDRACM=},{AUTBAT=},{TEMPDFON=},{CLASSEDPCLCE=},{TYPEDATEX=},{MODEDPDLDEDES=},{TYPEDECOMM=},{SUPPDECOMM=},{SIGNAL=R},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
TECH
Technologie
ⁿ/ₐ
FA
Flux assigné
[lm]
IPIK
IP/IK
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
KAUFEL - 101 111 K - INDU...
101 111 K
INDULUX ET 60LP A
Autotestable
200
68/10
05415022448436
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청