카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100020141 - Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, IO-Link, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100020141.prj},{NB=100020141},{BMENB=100020141},{WL=12.500},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f2/99/100020141.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f2/99/100020141.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, IO-Link, Industrial Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, IO-Link, Industrial Line, Operating voltage 18…30 VDC, Clamping flange, Ø 36 mm, Solid shaft, Ø 6 mm × 12.5 mm, Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), 18…30 VDC, M12 × 1 male connector, 8-pin, 360° resolved in 14 bit (16384 positions)},{EAN=4047101544992},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100020141
100020141
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101544992
Turck
RES-192S6C-IOL14B-H1141
12.500
RES_REM Mag36
Klemmflansch
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청