피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100016333 - Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100016333.prj},{NB=100016333},{BMENB=100016333},{WL=18.500},{D1=24},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/f9/5c/100016333.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/f9/5c/100016333.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Single-Turn, Industrial Line, Operating voltage 10…30 VDC, Flange with mounting element, Blind hole hollow shaft, Ø 6 mm (plug-in depth max. 18.5 mm), Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), 10…30 VDC, CANopen, M12 × 1 male connector, 5-pin, 360° resolved in 14 bit (16384 positions)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of compression fitting D1
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100016333
100016333
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101545425
Turck
RES-185B6T-9D14B-H1151
18.500
24
RES_REM Mag36
Flansch mit Befestigungse...
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청