카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011686 - Incremental Encoder, Efficiency Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011686.prj},{NB=100011686},{BMENB=100011686},{WD=12},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fd/61/100011686.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/fd/61/100011686.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Efficiency Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Efficiency Line, Operating voltage 10…30 VDC, Resolution, incremental 2500 ppr, Flange with torque stop, Hollow shaft, Ø 12 mm, Optical measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP64 on housing and shaft side, ‐20…+70 °C, Max. 4500 rpm (continuous operation 3000 rpm), 10…30 VDC, Push-pull/HTL invertible, Pulse frequency max. 300 kHz, M12 × 1 male connector, 8-pin, 2500 pulses per revolution},{MANUNAME=Turck}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011686
100011686
Incremental Encoder, Effi...
Incremental Encoder, Effi...
Turck
REI-E-114I12T-2B2500-H118...
Flansch mit Befestigungse...
12
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청