카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011508 - Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Efficiency Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011508.prj},{NB=100011508},{BMENB=100011508},{WL=20},{WD=10},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/85/c6/100011508.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/85/c6/100011508.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Efficiency Line},{DESCLONG=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Efficiency Line, Operating voltage 10…30 VDC, Clamping flange, Ø 58 mm, Solid shaft, Ø 10 mm × 20 mm, Magnetic measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP64 on housing and shaft side, ‐20…+70 °C, Max. 4000 rpm (continuous operation 2000 rpm), Energy harvesting technology, 10…30 VDC, Analog output, 4…20 mA per 16 CW revolutions, 12-bit resolution, M12 × 1 male connector, 5-pin}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011508
100011508
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101546903
Turck
REM-E-116T10C-7AAR-H1151
20
RES_REM Mag58
Klemmflansch
10
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청