카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100011340 - Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100011340.prj},{NB=100011340},{BMENB=100011340},{WL=18.500},{D1=25.500},{WD=8},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e8/36/100011340.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e8/36/100011340.png},{DESCSHORT=Absolute Rotary Encoder - Multiturn, Industrial Line}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
WL
Shaft Length L [mm]
ⁿ/ₐ
D1
Outer diameter of compression fitting D1
ⁿ/ₐ
GG
CAD parameter 11
ⁿ/ₐ
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100011340
100011340
Absolute Rotary Encoder -...
Absolute Rotary Encoder -...
4047101548464
Turck
REM-98B8T-7AAL-H1151
18.500
25.500
RES_REM Mag36
Flansch mit Befestigungse...
8
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청