카탈로그: Turck
생성됨: 27.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Turck
100010219 - Incremental Encoder, Industrial Line
Turck
Sensors
encoders
Powered by
CAD모델 선택
{turck/sensors/encoders/100010219.prj},{NB=100010219},{BMENB=100010219},{WD=6},{NO_CU_PER_OU=1},{PREVIEW=../../../_pool_/e3/df/100010219.png},{MASSZEICHNUNG=../../../_pool_/e3/df/100010219.png},{DESCSHORT=Incremental Encoder, Industrial Line},{DESCLONG=Incremental Encoder, Industrial Line, Operating voltage 10…30 VDC, Resolution, incremental 3600 ppr, Clamping flange, Ø 58 mm, Solid shaft, Ø 6 mm × 10 mm, Optical measuring principle, Shaft material: stainless steel, Protection class IP67 on housing and shaft side, ‐40…+85 °C, Max. 6000 rpm (continuous operation 3000 rpm), 10…30 VDC, Push-pull/HTL invertible, Pulse frequency max. 300 kHz, M12 × 1 male connector, 8-pin, 3600 pulses per revolution},{EAN=4047101553529}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BMENB
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
FA
CAD parameter 9
ⁿ/ₐ
WD
Shaft diameter D [mm]
ⁿ/ₐ
NO_CU_PER_OU
Packaging quantity
ⁿ/ₐ
100010219
100010219
Incremental Encoder, Indu...
Incremental Encoder, Indu...
4047101553529
Turck
REI-10S6C-2B3600-H1181
Klemmflansch
6
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청