您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
10-AS-2F-A (Inch) HIDDEN - 带快换管接头的速度控制阀(英寸)/直通型/洁净系列
SMC Corporation
洁净系列/低发尘
流量控制元件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/clean_series_low_particle_generation/flow_control_equipment/10_as_2f_a_inch.prj},{NB=10-AS2052F-07A_HIDDEN},{MODEL=10-AS2052F-07A},{TYPE=(10) Clean Series},{D=1/4},{OD=6.350},{D1=13.2},{X=12.0},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{CNSMASSEXACT=12.1},{A=7.100},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
ⁿ/ₐ
OD
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002F-01A_HIDDEN
10-AS1002F-01A
(10) 洁净系列
1/8
3.175
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
10-AS1002F-03A_HIDDEN
10-AS1002F-03A
(10) 洁净系列
5/32
3.969
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.0
4.0
10-AS1002F-07A_HIDDEN
10-AS1002F-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.2
12.9
25.2
24.1
11.0
15.4
8.8
12.8
13.5
5.2
10-AS2002F-03A_HIDDEN
10-AS2002F-03A
(10) 洁净系列
5/32
3.969
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.0
6.1
10-AS2002F-07A_HIDDEN
10-AS2002F-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
12.0
10.9
0.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.2
6.5
13.6
31.6
30.2
12.6
17.0
10.5
12.8
13.5
7.1
10-AS2052F-07A_HIDDEN
10-AS2052F-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
13.2
12.0
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.2
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
17.0
12.1
10-AS2052F-09A_HIDDEN
10-AS2052F-09A
(10) 洁净系列
5/16
7.938
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
19.0
13.8
10-AS3002F-07A_HIDDEN
10-AS3002F-07A
(10) 洁净系列
1/4
6.350
13.2
12.0
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
17.0
17.9
10-AS3002F-09A_HIDDEN
10-AS3002F-09A
(10) 洁净系列
5/16
7.938
15.2
13.5
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
19.0
20.0
10-AS3002F-11A_HIDDEN
10-AS3002F-11A
(10) 洁净系列
3/8
9.525
18.5
16.0
0.0
4.5
8.0
16.6
20.0
67.6
9.8
21.7
42.9
41.3
21.8
25.0
12.0
20.5
21.0
25.0
10-AS4002F-11A_HIDDEN
10-AS4002F-11A
(10) 洁净系列
3/8
9.525
18.5
16.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
21.0
36.7
10-AS4002F-13A_HIDDEN
10-AS4002F-13A
(10) 洁净系列
1/2
12.700
21.7
20.0
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
22.0
40.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZS-31 - 电缆插头
SMC Corporation
26.06.2024
10-AS-FS - 带指示器的速度控制阀/直通型/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
10-AS-2F-A_HIDDEN - 带快换管接头的速度控制阀/直通型/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
10-AS-FS (Inch) - 带指示器的速度控制阀(英寸)/直通型/洁净系列
SMC Corporation
31.05.2024
10-AS-2FG-A (Inch) - 带快换管接头的速度控制阀 (英寸)/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS-2FG-A - 带快换管接头的速度控制阀/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
PSE300A - 3画面数字显示设定装置
SMC Corporation
12.03.2024
IS10M - 带隔板压力开关
SMC Corporation
26.06.2024
ZSE/ISE30A - 2色显示式高精度数字式压力开关
SMC Corporation
26.06.2024
PFM BRACKET - 安装件
SMC Corporation
26.06.2024
ISA-5 - DIN导轨安装
SMC Corporation
26.06.2024
PFM LEAD - 低发尘规格 插头附导线
SMC Corporation
26.06.2024
E210-U01 - 模块连接器
SMC Corporation
26.06.2024
ISE35 - 数字压力开关 (减压阀内置型)
SMC Corporation
02.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求