카탈로그: Bird
생성됨: 25.08.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bird
10-6A Series - 10 Watt 6 GHz Bi-Directional RF Attenuators
Bird
Attenuators
10 Watt
Powered by
CAD모델 선택
{birdtechnologies/attenuators/10_watt/10-6a_series_asmtab.prj},{NB=10-6A-MFA-01},{PR=10},{TYPE=6A Series - Attenuator},{CGENDER=MF},{CONN=A},{AV=1},{L=1.822},{LH=0.750},{ID=0.530},{OD=0.630},{VSWR=1.25:1 from DC to 6 GHz},{COLL=Dry, Convection Cooled},{IMP=50},{OP=Any},{AT=-40°C to 40°C},{PIM=-110 dBc Min.},{POWER=None},{HUMIDITY=95% Non-Condensing},{WEIGHT=3.5},{CONNMAT=Stainless Steel},{PPATH=10-6a_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
PR
Power Ratings
[W]
TYPE
Product Type
ⁿ/ₐ
AVS
Attenuation Value Standard/Non-Standard
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
COLL
Coolant Method
ⁿ/ₐ
IMP
Impedance
[Ohm]
OP
Operating Position
ⁿ/ₐ
AT
Ambient Temperature
ⁿ/ₐ
PIM
ⁿ/ₐ
POWER
AC Power
ⁿ/ₐ
HUMIDITY
Humidity
ⁿ/ₐ
NS
Dimensions L x W
[인치]
WEIGHT
Weight
[oz.]
CONNMAT
Connector Material
ⁿ/ₐ
10-6A-MFA-01
10-6A-MFA-01
10
6A Series - Attenuator
Non-Standard
0.425
1.260
0.275
0.880
1.960
Dry, Convection Cooled
50
Any
-40°C to 40°C
-110 dBc Min.
None
95% Non-Condensing
1.96 x 0.88
3.5
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청