您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07695-01 - 不锈钢环首螺栓,可旋转,高强度
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
吊装点
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/anschlagepunkte/07695-01.prj},{NB=07695-01-1624},{BEST=07695-01-1624},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M16},{D1=35},{D2=61},{D3=35},{D4=51},{H=65},{H1=5},{L=24},{S=14},{S1=13},{SW=10},{F5=1},{BEFA=schraubbar},{GEW=0.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181300},{EAN=4059495986791},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=16},{XA=28.400},{XB=26.600},{XC=8.400},{XD=13.000},{XE=1.500},{XF=1.100},{XG=1.000},{XH=3.500},{XI=28.000},{XJ=12.100},{XK=9.800},{XL=5.000},{XM=13.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
间距
[mm]
L
长度
[mm]
S
间距
[mm]
S1
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F5
Tragfähigkeit
[kg]
BEFA
Befestigungsart
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07695-01-1218
07695-01-1218
不锈钢
M12
30
52
33
44
56
5
18
10
11
8
0.5
screw-on
0.2000
Yes
73181300
4059495986784
31.12.2099
98
07695-01-1624
07695-01-1624
不锈钢
M16
35
61
35
51
65
5
24
14
13
10
1
screw-on
0.3000
Yes
73181300
4059495986791
31.12.2099
98
07695-01-2030
07695-01-2030
不锈钢
M20
40
70
44
60
75
7
30
16
15
12
2
screw-on
0.6000
Yes
73181300
4059495986807
31.12.2099
98
07695-01-2436
07695-01-2436
不锈钢
M24
49
84
52
72
90
10
36
19
18
14
2.5
screw-on
1.0000
Yes
73181300
4059495986814
31.12.2099
98
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求