카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
0507 Adapter - Swivel male stud
Parker
PARKER Adapters
Female swivel NPSM/ male UNF
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/18n_npsm_aufs_unf_eins/0507.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubstutzen 0507-8-8},{IDNR=},{ZFACTOR=0.700},{ZOOM=0.500},{ERMETO=0507-8-8},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{B=3/4-16},{NDRB=19.0500},{TTYPB=UNF},{A1=1/2-14},{NDRA1=20.9042},{C=25.000},{C2=22.000},{D=10.000},{D1=10.000},{L2=32.000},{W4=40.000},{E=12.700},{DK=18.480},{LK=7.470},{DE=16.190},{BK=14.270},{L1Z=11.100},{DF=16.760},{LF=2.250},{SS=2.210},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.08600},{ERMETO2=0507-8-8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
B
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
A1
Thread NPSM
ⁿ/ₐ
C
HEX Nut
[mm]
C2
HEX Body
[mm]
D
Bore
[mm]
D1
Bore
[mm]
L2
Overall length w/o nut
[mm]
W4
Length
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
Adapters Swivel male stud...
0507-4-4
Steel
7/16-20
1/4-18
18.000
14.000
6.000
6.000
29.000
34.000
0.04251
Adapters Swivel male stud...
0507-6-4
Steel
9/16-18
1/4-18
18.000
18.000
6.000
6.000
30.000
34.000
0.00001
Adapters Swivel male stud...
0507-6-6
Steel
9/16-18
3/8-18
22.000
18.000
9.000
9.000
30.000
35.000
0.05000
Adapters Swivel male stud...
0507-6-8
Steel
9/16-18
1/2-14
25.000
19.000
8.000
8.000
33.000
40.000
0.10196
Adapters Swivel male stud...
0507-8-4
Steel
3/4-16
1/4-18
18.000
22.000
6.000
10.000
32.000
36.000
9999.99999
Adapters Swivel male stud...
0507-8-6
Steel
3/4-16
3/8-18
22.000
22.000
9.000
9.000
32.000
37.000
0.00001
Adapters Swivel male stud...
0507-8-8
Steel
3/4-16
1/2-14
25.000
22.000
10.000
10.000
32.000
40.000
0.08600
Adapters Swivel male stud...
0507-8-12
Steel
3/4-16
3/4-14
32.000
25.000
16.000
10.000
37.000
46.000
0.16652
Adapters Swivel male stud...
0507-10-8
Steel
7/8-14
1/2-14
25.000
25.000
12.000
12.000
37.000
44.000
0.10742
Adapters Swivel male stud...
0507-12-8
Steel
1 1/16-12
1/2-14
25.000
32.000
12.000
12.000
40.000
48.000
0.15710
Adapters Swivel male stud...
0507-12-12
Steel
1 1/16-12
3/4-14
32.000
32.000
16.000
16.000
41.000
50.000
0.17624
Adapters Swivel male stud...
0507-16-16
Steel
1 5/16-12
1-11 1/2
38.000
38.000
21.000
21.000
45.000
54.000
0.28393
Adapters Swivel male stud...
0507-20-20
Steel
1 5/8-12
1 1/4-11 1/2
48.000
48.000
27.000
27.000
47.000
56.000
0.41796
Adapters Swivel male stud...
0507-24-24
Steel
1 7/8-12
1 1/2-11 1/2
54.000
54.000
33.000
33.000
50.000
61.000
9999.99999
Adapters Swivel male stud...
0507-32-32
Steel
2 1/2-12
2-11 1/2
67.000
70.000
45.000
45.000
52.000
63.000
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청