05000663000 - Stainless steel ball lock pin with T handle
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000663000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000663000/05000663000.prj},{NB=05000663052},{ARTNR=05000663052},{D1=20},{L1=60},{D2=25},{D3=80},{D4=34},{L2=20.5},{L3=46.5},{M=38},{D=20},{MAT=Edelstahl/Polyamid PA},{GEW=377},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ae.6f.d1.05000663000.pdf},{PREVIEW=05000663000.png},{DEFAULTSORTATTR=13043}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
-0.04/-0.08
[mm]
L1
+0.6
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
±1
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
D
Location hole H11
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000663001
05000663001
10
100
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
100
05000663002
05000663002
10
110
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
106
05000663003
05000663003
10
120
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
112
05000663004
05000663004
10
15
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
47
05000663005
05000663005
10
20
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
48
05000663006
05000663006
10
25
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
50
05000663007
05000663007
10
30
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
20
05000663008
05000663008
10
35
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
56
05000663009
05000663009
10
40
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
59
05000663010
05000663010
10
45
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
62
05000663011
05000663011
10
50
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
65
05000663012
05000663012
10
60
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
71
05000663013
05000663013
10
70
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
81
05000663014
05000663014
10
80
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
88
05000663015
05000663015
10
90
12
48
18
9.6
31
20.5
10
Edelstahl/Polyamid PA
94
05000663016
05000663016
12
100
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
1
05000663017
05000663017
12
110
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
181
05000663018
05000663018
12
120
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
190
05000663019
05000663019
12
20
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
101
05000663020
05000663020
12
25
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
94
05000663021
05000663021
12
30
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
100
05000663022
05000663022
12
35
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
104
05000663023
05000663023
12
40
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
109
05000663024
05000663024
12
45
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
113
05000663025
05000663025
12
50
14.5
58
24
10.6
36.5
27.5
12
Edelstahl/Polyamid PA
117
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청