You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03415-10 - Ball lock pins stainless steel, with headend lock
norelem
Flexible standard component system
03000 Spring plungers Ball catch, magnetic catch Stops Indexing plungers Cam action indexing plungers, barrel slide bolts Locating pins Locating elements / systems Centring clamps, mandrel collets Ball lock pins Accessories for indexing plungers, cam-action indexing plungers and ball lock pins Slot keys for positioning Parallels & systems Dowels, parallel keys, dowel pin pullers Lateral spring plungers
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03415-10.prj},{NB=03415-10-0021162500},{D=22.0},{D1=16},{D2=19.00},{D3=20.0},{L=4.0},{L1=246.0},{L2=39.5},{SW=21},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.4250},{EAN=4059495457055},{XA=6.5},{XB=42.5},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=7.0},{XH=7.5},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=0.8},{XL=10.2},{XM=8.0},{XN=0.5},{XO=3.0},{XP=2.5},{XQ=16.0},{XR=14.1},{XS=32.2},{XT=23.0},{XU=4.0},{XV=2.0},{XW=4.5},{XX=2.0},{XY=11.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=27.0},{XF1=0.00000},{XG1=0.00000},{XH1=0.00000},{BEST=03415-10-002116250},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{D4=-},{D5=6.5},{L3=-},{L4=-},{L5=250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
D5
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03415-10-001205050
03415-10-001205050
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
1.5
3.0
47.0
25.0
-
-
50
11
5
15
0.0240
Yes
73182900
4059495456881
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001205100
03415-10-001205100
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
1.5
3.0
97.0
25.0
-
-
100
11
5
15
0.0270
Yes
73182900
4059495456898
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001205150
03415-10-001205150
Stainless steel
A
11.5
5
5.50
10.0
-
1.5
3.0
147.0
25.0
-
-
150
11
5
15
0.0310
Yes
73182900
4059495456904
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001206050
03415-10-001206050
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
2
3.0
47.0
25.0
-
-
50
11
6
22
0.0370
Yes
73182900
4059495456911
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001206100
03415-10-001206100
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
2
3.0
97.0
25.0
-
-
100
11
6
22
0.0400
Yes
73182900
4059495456928
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001206150
03415-10-001206150
Stainless steel
A
11.5
6
6.85
10.0
-
2
3.0
147.0
25.0
-
-
150
11
6
22
0.0440
Yes
73182900
4059495456935
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001508100
03415-10-001508100
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
3
3.5
96.5
33.0
-
-
100
15
8
38
0.0610
Yes
73182900
4059495456942
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001508150
03415-10-001508150
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
3
3.5
146.5
33.0
-
-
150
15
8
38
0.0640
Yes
73182900
4059495456959
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001508200
03415-10-001508200
Stainless steel
A
15.5
8
9.50
13.5
-
3
3.5
196.5
33.0
-
-
200
15
8
38
0.0720
Yes
73182900
4059495456966
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001510100
03415-10-001510100
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
4
3.5
96.5
33.0
-
-
100
15
10
60
0.1000
Yes
73182900
4059495456973
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001510150
03415-10-001510150
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
4
3.5
146.5
33.0
-
-
150
15
10
60
0.1200
Yes
73182900
4059495456980
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-001510200
03415-10-001510200
Stainless steel
A
15.5
10
12.00
13.5
-
4
3.5
196.5
33.0
-
-
200
15
10
60
0.1400
Yes
73182900
4059495456997
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-002112150
03415-10-002112150
Stainless steel
A
22.0
12
14.50
20.0
-
4.5
3.5
146.5
39.5
-
-
150
21
12
86
0.1980
Yes
73182900
4059495457000
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-002112200
03415-10-002112200
Stainless steel
A
22.0
12
14.50
20.0
-
4.5
3.5
196.5
39.5
-
-
200
21
12
86
0.2280
Yes
73182900
4059495457017
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-002112250
03415-10-002112250
Stainless steel
A
22.0
12
14.50
20.0
-
4.5
3.5
246.5
39.5
-
-
250
21
12
86
0.2580
Yes
73182900
4059495457024
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-002116150
03415-10-002116150
Stainless steel
A
22.0
16
19.00
20.0
-
6.5
4.0
146.0
39.5
-
-
150
21
16
153
0.3120
Yes
73182900
4059495457031
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-002116200
03415-10-002116200
Stainless steel
A
22.0
16
19.00
20.0
-
6.5
4.0
196.0
39.5
-
-
200
21
16
153
0.3750
Yes
73182900
4059495457048
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-002116250
03415-10-002116250
Stainless steel
A
22.0
16
19.00
20.0
-
6.5
4.0
246.0
39.5
-
-
250
21
16
153
0.4250
Yes
73182900
4059495457055
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101205050
03415-10-101205050
Stainless steel
B
11.5
5
5.50
10.0
18.3
1.5
3.0
47.0
25.0
34.6
16.6
50
11
5
15
0.0240
Yes
73182900
4059495457062
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101205100
03415-10-101205100
Stainless steel
B
11.5
5
5.50
10.0
18.3
1.5
3.0
97.0
25.0
34.6
16.6
100
11
5
15
0.0270
Yes
73182900
4059495457079
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101205150
03415-10-101205150
Stainless steel
B
11.5
5
5.50
10.0
18.3
1.5
3.0
147.0
25.0
34.6
16.6
150
11
5
15
0.0310
Yes
73182900
4059495457086
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101206050
03415-10-101206050
Stainless steel
B
11.5
6
6.85
10.0
18.3
2
3.0
47.0
25.0
34.6
16.6
50
11
6
22
0.0370
Yes
73182900
4059495457093
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101206100
03415-10-101206100
Stainless steel
B
11.5
6
6.85
10.0
18.3
2
3.0
97.0
25.0
34.6
16.6
100
11
6
22
0.0400
Yes
73182900
4059495457109
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101206150
03415-10-101206150
Stainless steel
B
11.5
6
6.85
10.0
18.3
2
3.0
147.0
25.0
34.6
16.6
150
11
6
22
0.0440
Yes
73182900
4059495457116
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03415-10-101508100
03415-10-101508100
Stainless steel
B
15.5
8
9.50
13.5
24
3
3.5
96.5
33.0
46.7
22.7
100
15
8
38
0.0610
Yes
73182900
4059495457123
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청