01000347000 - Washer with axial plain bearing
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000347000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000347000/01000347000.prj},{NB=01000347002},{ARTNR=01000347002},{D1=26},{D2=8},{D3=22},{H=7},{D=M8},{SB=38},{MAT=Edelstahl (1.4305) / Kunststoffgleitscheibe (Polyamid 46) glasfaserverstärkt},{GEW=22.2},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/3a.36.17.010003470009.pdf},{PREVIEW=01000347000.png},{DEFAULTSORTATTR=1075106}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.2/+0.4
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
D
for screws with thread
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000347001
01000347001
20
6
16
6
M6
20
Edelstahl (1.4305) / Kuns...
11.5
01000347002
01000347002
26
8
22
7
M8
38
Edelstahl (1.4305) / Kuns...
22.2
01000347003
01000347003
28
10
24
8
M10
40
Edelstahl (1.4305) / Kuns...
28.7
01000347004
01000347004
32
12
28
9
M12
55
Edelstahl (1.4305) / Kuns...
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청