01000344000 - Spacer
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000344000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000344000/01000344000.prj},{NB=01000344057},{ARTNR=01000344057},{FORM=A (Innengewinde)},{D=M10},{L1=100},{E=19.5},{SW=17},{T=16},{L2=-},{MAT=Edelstahl (1.4305)},{GEW=171},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/a8.ca.ae.010003440009.pdf},{PREVIEW=01000344000.png},{DEFAULTSORTATTR=1074681}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
±0.1
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
T
min.
[mm]
L2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000344001
01000344001
B (Innengewinde und Gewin...
M10
100
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
190.6
01000344002
01000344002
B (Innengewinde und Gewin...
M10
25
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
45
01000344003
01000344003
B (Innengewinde und Gewin...
M10
30
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
55.4
01000344004
01000344004
B (Innengewinde und Gewin...
M10
35
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
63.1
01000344005
01000344005
B (Innengewinde und Gewin...
M10
40
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
76.3
01000344006
01000344006
B (Innengewinde und Gewin...
M10
45
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
83.4
01000344007
01000344007
B (Innengewinde und Gewin...
M10
50
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
93.1
01000344008
01000344008
B (Innengewinde und Gewin...
M10
60
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
112.6
01000344009
01000344009
B (Innengewinde und Gewin...
M10
70
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
132.1
01000344010
01000344010
B (Innengewinde und Gewin...
M10
80
19.5
17
16
16
Edelstahl (1.4305)
151.6
01000344011
01000344011
B (Innengewinde und Gewin...
M4
10
8
7
6
8
Edelstahl (1.4305)
3
01000344012
01000344012
B (Innengewinde und Gewin...
M4
12
8
7
7
8
Edelstahl (1.4305)
3.6
01000344013
01000344013
B (Innengewinde und Gewin...
M4
15
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
4.4
01000344014
01000344014
B (Innengewinde und Gewin...
M4
20
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
6.1
01000344015
01000344015
B (Innengewinde und Gewin...
M4
25
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
7.6
01000344016
01000344016
B (Innengewinde und Gewin...
M4
30
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
9.2
01000344017
01000344017
B (Innengewinde und Gewin...
M4
35
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
11
01000344018
01000344018
B (Innengewinde und Gewin...
M4
40
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
12.6
01000344019
01000344019
B (Innengewinde und Gewin...
M4
45
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
14.1
01000344020
01000344020
B (Innengewinde und Gewin...
M4
50
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
15.8
01000344021
01000344021
B (Innengewinde und Gewin...
M4
60
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
19
01000344022
01000344022
B (Innengewinde und Gewin...
M4
70
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
22.3
01000344023
01000344023
B (Innengewinde und Gewin...
M4
80
8
7
9
8
Edelstahl (1.4305)
25.6
01000344024
01000344024
B (Innengewinde und Gewin...
M5
12
9.2
8
7
8
Edelstahl (1.4305)
6
01000344025
01000344025
B (Innengewinde und Gewin...
M5
15
9.2
8
10
8
Edelstahl (1.4305)
5.6
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청