피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
01000326000 - Threaded pin with hardened stud
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000326000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000326000/01000326000.prj},{NB=01000326018},{ARTNR=01000326018},{V=mit Kugelzapfen},{D1=M8},{L1=32},{D2=6},{L2=2.5},{L3=-},{R=5},{SW=4},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8},{GEW=9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/01.6b.9d.010003260009.pdf},{PREVIEW=01000326000.png},{DEFAULTSORTATTR=1070262}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000326001
01000326001
mit Kugelzapfen
M10
16
8
3.5
-
6
5
Stahl brüniert, Festigkei...
7
01000326002
01000326002
mit Kugelzapfen
M10
20
8
3.5
-
6
5
Stahl brüniert, Festigkei...
9
01000326003
01000326003
mit Kugelzapfen
M10
25
8
3.5
-
6
5
Stahl brüniert, Festigkei...
11
01000326004
01000326004
mit Kugelzapfen
M10
32
8
3.5
-
6
5
Stahl brüniert, Festigkei...
15
01000326005
01000326005
mit Kugelzapfen
M10
40
8
3.5
-
6
5
Stahl brüniert, Festigkei...
18
01000326006
01000326006
mit Kugelzapfen
M5
12
3
1
-
2.5
2.5
Stahl brüniert, Festigkei...
1
01000326007
01000326007
mit Kugelzapfen
M5
16
3
1
-
2.5
2.5
Stahl brüniert, Festigkei...
1
01000326008
01000326008
mit Kugelzapfen
M5
20
3
1
-
2.5
2.5
Stahl brüniert, Festigkei...
2
01000326009
01000326009
mit Kugelzapfen
M5
8
3
1
-
2.5
2.5
Stahl brüniert, Festigkei...
1
01000326010
01000326010
mit Kugelzapfen
M6
12
4
1.8
-
3
3
Stahl brüniert, Festigkei...
2
01000326011
01000326011
mit Kugelzapfen
M6
16
4
1.8
-
3
3
Stahl brüniert, Festigkei...
3
01000326012
01000326012
mit Kugelzapfen
M6
20
4
1.8
-
3
3
Stahl brüniert, Festigkei...
3
01000326013
01000326013
mit Kugelzapfen
M6
25
4
1.8
-
3
3
Stahl brüniert, Festigkei...
4
01000326014
01000326014
mit Kugelzapfen
M8
12
6
2.5
-
5
4
Stahl brüniert, Festigkei...
3
01000326015
01000326015
mit Kugelzapfen
M8
16
6
2.5
-
5
4
Stahl brüniert, Festigkei...
5
01000326016
01000326016
mit Kugelzapfen
M8
20
6
2.5
-
5
4
Stahl brüniert, Festigkei...
6
01000326017
01000326017
mit Kugelzapfen
M8
25
6
2.5
-
5
4
Stahl brüniert, Festigkei...
7
01000326018
01000326018
mit Kugelzapfen
M8
32
6
2.5
-
5
4
Stahl brüniert, Festigkei...
9
01000326019
01000326019
mit Spitze
M10
16
8
3.5
1.5
-
5
Stahl brüniert, Festigkei...
7
01000326020
01000326020
mit Spitze
M10
20
8
3.5
1.5
-
5
Stahl brüniert, Festigkei...
9
01000326021
01000326021
mit Spitze
M10
25
8
3.5
1.5
-
5
Stahl brüniert, Festigkei...
11
01000326022
01000326022
mit Spitze
M10
32
8
3.5
1.5
-
5
Stahl brüniert, Festigkei...
15
01000326023
01000326023
mit Spitze
M10
40
8
3.5
1.5
-
5
Stahl brüniert, Festigkei...
18
01000326024
01000326024
mit Spitze
M5
12
3
1
0.5
-
2.5
Stahl brüniert, Festigkei...
1
01000326025
01000326025
mit Spitze
M5
16
3
1
0.5
-
2.5
Stahl brüniert, Festigkei...
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청