01000317000 - Flat hexagon nut
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000317000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000317000/01000317000.prj},{NB=01000317002},{ARTNR=01000317002},{D=M12x1.5},{B=4},{E=18.9},{SW=17},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=4.4},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ed.d3.a3.010003170009.pdf},{PREVIEW=01000317000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068056}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000317001
01000317001
M10x1
3.5
16.6
15
Stahl brüniert
3.1
01000317002
01000317002
M12x1.5
4
18.9
17
Stahl brüniert
4.4
01000317003
01000317003
M16x1.5
4.5
24.5
22
Stahl brüniert
7.6
01000317004
01000317004
M20x1.5
4.5
29.5
27
Stahl brüniert
10.8
01000317005
01000317005
M8x1
3.5
14.3
13
Stahl brüniert
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청