01000305000 - Rod end with screw
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000305000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000305000/01000305000.prj},{NB=01000305036},{ARTNR=01000305036},{FORM=WH (Bronzelagerschale- PTFE-Einlage / Stahlinnenring)},{D1=20},{D2=M20x1.5},{B1=25},{B2=18},{D3=24.3},{D4=50},{L1=78},{L2=103},{L3=47},{W=14},{MAT=Edelstahlgehäuse (1.4057), poliert},{GEW=351},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e7.24.cf.010003050009.pdf},{PREVIEW=01000305000.png},{DEFAULTSORTATTR=1063961}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
(L= Left-hand thread)
[mm]
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
(Tilt angle)
[°]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000305001
01000305001
WK (Edelstahllagerschale-...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
60
01000305002
01000305002
WK (Edelstahllagerschale-...
10
M10
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
61
01000305003
01000305003
WK (Edelstahllagerschale-...
12
M12L
16
12
15.4
32
54
70
33
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
94
01000305004
01000305004
WK (Edelstahllagerschale-...
12
M12
16
12
15.4
32
54
70
33
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
94
01000305005
01000305005
WK (Edelstahllagerschale-...
14
M14L
19
13.5
16.8
36
60
78
38
16
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
133
01000305006
01000305006
WK (Edelstahllagerschale-...
14
M14
19
13.5
16.8
36
60
78
38
16
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
133
01000305007
01000305007
WK (Edelstahllagerschale-...
16
M16L
21
15
19.3
42
66
87
40
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
201
01000305008
01000305008
WK (Edelstahllagerschale-...
16
M16
21
15
19.3
42
66
87
40
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
199
01000305009
01000305009
WK (Edelstahllagerschale-...
18
M18x1.5L
23
16.5
21.8
46
72
95
44
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
267
01000305010
01000305010
WK (Edelstahllagerschale-...
18
M18x1.5
23
16.5
21.8
46
72
95
44
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
254
01000305011
01000305011
WK (Edelstahllagerschale-...
20
M20x1.5L
25
18
24.3
50
78
103
47
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
348
01000305012
01000305012
WK (Edelstahllagerschale-...
20
M20x1.5
25
18
24.3
50
78
103
47
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
345
01000305013
01000305013
WK (Edelstahllagerschale-...
22
M22x1.5L
28
20
25.8
54
84
111
51
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
453
01000305014
01000305014
WK (Edelstahllagerschale-...
22
M22x1.5
28
20
25.8
54
84
111
51
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
458
01000305015
01000305015
WK (Edelstahllagerschale-...
25
M24x2L
31
22
29.6
60
94
124
58
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
625
01000305016
01000305016
WK (Edelstahllagerschale-...
25
M24x2
31
22
29.6
60
94
124
58
15
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
500
01000305017
01000305017
WK (Edelstahllagerschale-...
30
M30x2L
37
25
34.8
70
110
145
71
17
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
625
01000305018
01000305018
WK (Edelstahllagerschale-...
30
M30x2
37
25
34.8
70
110
145
71
17
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
1030
01000305019
01000305019
WK (Edelstahllagerschale-...
5
M5L
8
6
7.7
18
33
42
20
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
14
01000305020
01000305020
WK (Edelstahllagerschale-...
5
M5
8
6
7.7
18
33
42
20
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
14
01000305021
01000305021
WK (Edelstahllagerschale-...
6
M6L
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
19
01000305022
01000305022
WK (Edelstahllagerschale-...
6
M6
9
6.75
8.9
20
36
46
22
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
19
01000305023
01000305023
WK (Edelstahllagerschale-...
8
M8L
12
9
10.4
24
42
54
25
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
37
01000305024
01000305024
WK (Edelstahllagerschale-...
8
M8
12
9
10.4
24
42
54
25
14
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
38
01000305025
01000305025
WH (Bronzelagerschale- PT...
10
M10L
14
10.5
12.9
28
48
62
29
13
Edelstahlgehäuse (1.4057)...
62
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청