01000285000 - Joint piece
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000285000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000285000/01000285000.prj},{NB=01000285043},{ARTNR=01000285043},{D1=25},{D2=M6},{L1=36},{D3=4.5},{L2=10.5},{SW=3},{SB=3.5},{MAT=Stahlschraube, brüniert, 5.8 / Kunststoffdruckstück (POM)},{GEW=9},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/64.85.d7.010002850009.pdf},{PREVIEW=01000285000.png},{DEFAULTSORTATTR=1058559}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
SB
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000285001
01000285001
15
M6
26
4.5
7.6
3
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
5
01000285002
01000285002
15
M6
36
4.5
7.6
3
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
6
01000285003
01000285003
15
M6
46
4.5
7.6
3
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
7
01000285004
01000285004
15
M8
20
6.1
7.6
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
6
01000285005
01000285005
15
M8
35
6.1
7.6
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
11
01000285006
01000285006
15
M8
45
6.1
7.6
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
13
01000285007
01000285007
15
M8
58
6.1
7.6
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
18
01000285008
01000285008
18
M10
34
7.8
9.2
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
17
01000285009
01000285009
18
M10
44
7.8
9.2
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
24
01000285010
01000285010
18
M10
57
7.8
9.2
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
29
01000285011
01000285011
18
M10
74
7.8
9.2
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
37
01000285012
01000285012
18
M6
26
4.5
9.2
3
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
62
01000285013
01000285013
18
M6
36
4.5
9.2
3
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
8
01000285014
01000285014
18
M6
46
4.5
9.2
3
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
9.8
01000285015
01000285015
18
M8
20
6.1
9.2
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
7
01000285016
01000285016
18
M8
35
6.1
9.2
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
10
01000285017
01000285017
18
M8
45
6.1
9.2
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
16.5
01000285018
01000285018
18
M8
58
6.1
9.2
4
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
18.7
01000285019
01000285019
21
M10
34
7.8
10
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
18.6
01000285020
01000285020
21
M10
44
7.8
10
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
24.6
01000285021
01000285021
21
M10
57
7.8
10
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
30.6
01000285022
01000285022
21
M10
74
7.8
10
5
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
39.6
01000285023
01000285023
21
M12
34
9.4
10
6
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
23
01000285024
01000285024
21
M12
57
9.4
10
6
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
44
01000285025
01000285025
21
M12
74
9.4
10
6
3.5
Stahlschraube, brüniert, ...
56
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청