01000228000 - Hexagon nut with collar
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000228000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000228000/01000228000.prj},{NB=01000228002},{PREVIEW=01000228000.png},{ARTNR=01000228002},{D1=M10},{A=4},{D2=22},{E=18.5},{M=15},{S=17},{MAT=Edelstahl},{GEW=22},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ee.07.63.010002280009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=8755}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000228001
01000228001
M8
3.5
18
15
12
13
Edelstahl
12
01000228002
01000228002
M10
4
22
18.5
15
17
Edelstahl
22
01000228003
01000228003
M12
4
25
20.8
18
19
Edelstahl
30
01000228004
01000228004
M16
5
31
27.7
24
24
Edelstahl
67
01000228005
01000228005
M20
6
37
34.6
30
30
Edelstahl
129
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청