평면형 (F)
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
니들 베어링
니들 롤러
미터계
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/needle_bearings/needle_rollers/metric/flat_type.prj},{NB=NSK_3.5x17.8F},{IDNR=},{ORDER=3.5x17.8F},{DW=3.5},{LW=17.8},{R=0.1},{MASS=1.350},{SC=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
주문번호
ⁿ/ₐ
DW
축경
[mm]
LW
길이
[mm]
R
반지름
[mm]
MASS
질량(1000개당)
[kg]
1x5.8F
1x5.8F
1.0
5.8
0.1
0.035
1x6.8F
1x6.8F
1.0
6.8
0.1
0.042
1x7.8F
1x7.8F
1.0
7.8
0.1
0.048
1x9.8F
1x9.8F
1.0
9.8
0.1
0.060
1.5x5.8F
1.5x5.8F
1.5
5.8
0.1
0.080
1.5x6.8F
1.5x6.8F
1.5
6.8
0.1
0.093
1.5x7.8F
1.5x7.8F
1.5
7.8
0.1
0.105
1.5x9.8F
1.5x9.8F
1.5
9.8
0.1
0.135
1.5x11.8F
1.5x11.8F
1.5
11.8
0.1
0.160
1.5x13.8F
1.5x13.8F
1.5
13.8
0.1
0.190
2x6.8F
2x6.8F
2.0
6.8
0.1
0.165
2x7.8F
2x7.8F
2.0
7.8
0.1
0.190
2x9.8F
2x9.8F
2.0
9.8
0.1
0.240
2x11.8F
2x11.8F
2.0
11.8
0.1
0.290
2x13.8F
2x13.8F
2.0
13.8
0.1
0.335
2x15.8F
2x15.8F
2.0
15.8
0.1
0.385
2x17.8F
2x17.8F
2.0
17.8
0.1
0.435
2x19.8F
2x19.8F
2.0
19.8
0.1
0.485
2.5x7.8F
2.5x7.8F
2.5
7.8
0.1
0.300
2.5x9.8F
2.5x9.8F
2.5
9.8
0.1
0.375
2.5x11.8F
2.5x11.8F
2.5
11.8
0.1
0.450
2.5x13.8F
2.5x13.8F
2.5
13.8
0.1
0.525
2.5x15.8F
2.5x15.8F
2.5
15.8
0.1
0.605
2.5x17.8F
2.5x17.8F
2.5
17.8
0.1
0.680
2.5x19.8F
2.5x19.8F
2.5
19.8
0.1
0.755
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청