원통 홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
정밀 구름베어링
원통 구름베어링
초고속 단열 원통 롤러 베어링(저발열 시리즈)
10계열
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/super_precision_bearings/cylindrical_roller_bearings/ultrahigh_spe_s_r_cyli_r_bearings_l_heat_series/10_type/10_type_asmtab.prj},{NB=NSK_N1013RSZTP},{IDNR=},{ORDER=N1013RSZTP},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{R1=1.0},{CR=23.6},{COR=24.5},{CCD=91.0},{MASS=0.484},{LG=11000},{LO=17000},{SDE3=90.500},{DI1=78.100},{X=1},{PPATH=../10_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
R
min.
[mm]
R1
최소
[mm]
CR
기본 동정격하중
[kN]
COR
기본 정정격하중
[kN]
CCD
롤러 외접 원경
[mm]
MASS
질량
[kg]
LG
허용회전수(그리스윤활)
[min]
LO
허용회전수(오일윤활)
[min]
N1009RSZTP
N1009RSZTP
45
75
16
1.0
0.6
16.0
14.7
67.5
0.243
16000
23000
N1009RXZTP
N1009RXZTP
45
75
16
1.0
0.6
16.0
14.7
67.5
0.243
21000
30000
N1009RXHZTP
N1009RXHZTP
45
75
16
1.0
0.6
16.0
14.7
67.5
0.220
23000
36000
N1010RSZTP
N1010RSZTP
50
80
16
1.0
0.6
17.1
16.5
72.5
0.262
15000
21000
N1010RXZTP
N1010RXZTP
50
80
16
1.0
0.6
17.1
16.5
72.5
0.262
20000
27000
N1010RXHZTP
N1010RXHZTP
50
80
16
1.0
0.6
17.1
16.5
72.5
0.237
21000
34000
N1011RSZTP
N1011RSZTP
55
90
18
1.1
1.0
20.7
19.7
81.0
0.344
13000
19000
N1011RXZTP
N1011RXZTP
55
90
18
1.1
1.0
20.7
19.7
81.0
0.344
18000
25000
N1011RXHZTP
N1011RXHZTP
55
90
18
1.1
1.0
20.7
19.7
81.0
0.313
19000
30000
N1012RSZTP
N1012RSZTP
60
95
18
1.1
1.0
22.2
22.1
86.1
0.411
12000
18000
N1012RXZTP
N1012RXZTP
60
95
18
1.1
1.0
22.2
22.1
86.1
0.411
17000
23000
N1012RXHZTP
N1012RXHZTP
60
95
18
1.1
1.0
22.2
22.1
86.1
0.372
18000
28000
N1013RSZTP
N1013RSZTP
65
100
18
1.1
1.0
23.6
24.5
91.0
0.484
11000
17000
N1013RXZTP
N1013RXZTP
65
100
18
1.1
1.0
23.6
24.5
91.0
0.484
16000
22000
N1013RXHZTP
N1013RXHZTP
65
100
18
1.1
1.0
23.6
24.5
91.0
0.437
17000
27000
N1014RSZTP
N1014RSZTP
70
110
20
1.1
1.0
27.8
28.5
100.0
0.604
10000
16000
N1014RXZTP
N1014RXZTP
70
110
20
1.1
1.0
27.8
28.5
100.0
0.604
15000
20000
N1014RXHZTP
N1014RXHZTP
70
110
20
1.1
1.0
27.8
28.5
100.0
0.546
16000
24000
N1015RSZTP
N1015RSZTP
75
115
20
1.1
1.0
29.6
31.5
105.0
0.623
9900
15000
N1015RXZTP
N1015RXZTP
75
115
20
1.1
1.0
29.6
31.5
105.0
0.536
14000
19000
N1015RXHZTP
N1015RXHZTP
75
115
20
1.1
1.0
29.6
31.5
105.0
0.565
15000
23000
N1016RSZTP
N1016RSZTP
80
125
22
1.1
1.0
36.5
39.5
113.0
0.859
9200
14000
N1016RXZTP
N1016RXZTP
80
125
22
1.1
1.0
36.5
39.5
113.0
0.859
13000
17000
N1016RXHZTP
N1016RXHZTP
80
125
22
1.1
1.0
36.5
39.5
113.0
0.785
14000
21000
N1017RSZTP
N1017RSZTP
85
130
22
1.1
1.0
38.5
43.0
118.0
0.870
8800
13000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청