카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD-M
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-M·복동·회전 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_m/ssd_m.prj},{NB=SSD-M-25-5(0)},{MODEL=SSD-M},{BORE=25},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{PPATH=without_sw/ssd_m_wo_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{BX=27.5},{C=16.0},{D=6.0},{EE=M5},{F=40},{FA=20.5(24)},{FB=13.5},{G=-},{H=-},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=51},{KA=M6 depth 11},{KK=M6 depth 12},{L=-},{M=10},{MM=12},{N=28.0},{O=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-M-12-5
SSD-M
12
25.5
22.0
10.5
5.5
M5
25
13(16.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M3 깊이 7
M3 깊이 6
-
5
6
15.5
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-M-16-5
SSD-M
16
25.5
22.0
10.5
5.5
M5
29
15(18.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M3 깊이 7
M4 깊이 8
-
6
8
20.0
-
3.5
-
-
-
-
-
-
SSD-M-20-5
SSD-M
20
29.0
24.5
13.0
5.5
M5
36
18.5(22)
12.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
-
8
10
25.5
-
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-M-25-5
SSD-M
25
32.5
27.5
16.0
6.0
M5
40
20.5(24)
13.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
-
10
12
28.0
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-M-32-5
SSD-M
32
40.0
33.0
18.0
8.0
Rc1/8
45
23(26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34.0
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-M-40-5
SSD-M
40
41.5
34.5
17.0
8.5
Rc1/8
52
26.5(30)
27.5
57
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40.0
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-M-50-5
SSD-M
50
43.5
35.5
15.5
10.5
Rc1/4
64
32.5(36)
28.5
71
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
18
20
50.0
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-M-63-5
SSD-M
63
49.0
41.0
18.0
11.0
Rc1/4
77
39(42.5)
28.5
84
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
15
18
20
60.0
7
8
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청