카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 없음 SSD-G4
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-G4·복동·스패터 부착 방지형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_g4/ssd_g4.prj},{NB=SSD-G4-40-5(0)},{MODEL=SSD-G4},{BORE=40},{STROKE=5},{POS=0},{OPT=},{MA=},{ACC=},{PPATH=../ssd_g1/parts/ssd_g1_g4_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{B=39.5},{C=12.0},{D=8.5},{EE=RC 1/8},{F=52},{FA=37.3},{FB=31.0},{G=57.0},{H=24},{I=5.5},{J=9 spot face depth 5.5},{K=69},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{L=10},{M=14},{MM=16},{N=40},{O=5},{HD=5.5},{RD=20.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
C'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf'
[mm]
SSD-G4-25-5
SSD-G4
25
37.5
32.5
11.0
6.0
M5
40
31.3
17.0
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
-
10
12
28
-
5
-
-
-
-
-
-
SSD-G4-32-5
SSD-G4
32
40.0
33.0
8.0
8.0
RC 1/8
45
33.8
24.0
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
34
4.5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-G4-40-5
SSD-G4
40
46.5
39.5
12.0
8.5
RC 1/8
52
37.3
31.0
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
10
14
16
40
5
7
-
-
-
-
-
-
SSD-G4-50-5
SSD-G4
50
48.5
40.5
10.5
10.5
RC 1/4
64
43.3
32.0
71
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
15
17
20
50
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-G4-63-5
SSD-G4
63
54.0
46.0
13.0
11.0
RC 1/4
77
49.8
32.0
84.0
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
15
17
20
60
7
8
-
-
-
-
-
-
SSD-G4-80-5
SSD-G4
80
63.5
53.5
16.0
13.0
RC 3/8
98
60.3
32.0
104.0
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
15
22
25
77
6
10
-
-
-
-
-
-
SSD-G4-100-5
SSD-G4
100
75.0
63.0
23.0
15.0
RC 3/8
117
69.8
32.0
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
15
27
30
94
6.5
12
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청