카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착STR2-M/B-P4-HP1
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Long life P4-HP1 series
STR2-P4※-HP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/p4_hp1/str2/with_switch_str2_p4_hp1_asmtab.prj},{NB=STR2-M-16-5-SW51-RP4-HP1 (0)},{BT=M},{BORE=16},{STROKE=5},{PTT=},{SWT=SW51},{SWP=R},{OPT=},{POS=0},{A=16},{B=8},{C=43.0},{D=9.5},{E=6 depth 6},{EE=M5},{F=1},{GG=6 depth 6},{H=25},{II=4.3},{JJ=8 spot face depth 4.4},{KK=M5 penetrating},{MM=10},{NN=M5 penetrating},{O=19},{P=52},{Q=45},{R=58},{S=4},{T=21},{WW=M5 depth 6},{AX=24},{BX=26},{DX=8},{FX=8},{Z=0.5},{A1=20},{A2=25},{A3=M4 depth 4},{A4=-},{FA1=17.0},{FA2=22.0},{FB1=44},{PPATH=../../../cylinder/guided_cylinder/str2_series/str2-mb/str2_mb_parts/str2_mb_ws_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
SLDT
리드선 방향
ⁿ/ₐ
LWLT
리드선 길이
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GG
[mm]
H
[mm]
II
[mm]
JJ
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+스트로크
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WW
ⁿ/ₐ
XPLUS
X+스트로크
[mm]
X
[mm]
AX
[mm]
BXPLUS
BX+스트로크
[mm]
BX
[mm]
CX
[mm]
DX
[mm]
EXPLUS
EX+스트로크
[mm]
EX
[mm]
FX
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
A2PLUS
A2+스트로크
[mm]
A2
[mm]
A3
ⁿ/ₐ
A4
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
STR2-M-6-5-SW51-RP4-HP1
STR2
6
H:스트레이트 타입
기호 없음:1m(표준)
12
6
24.5
7.5
4깊이 4
M5
1
4깊이 4
14
3.4
6.5 자리파기 깊이 3.3
M3 관통
49
44
4
M3 관통
11
34
29
36
3
13
M4 깊이 5
61
56
20
15
10
14
7
35
30
7
1.0
15
15
10
M3 깊이 4
-
3.5
21.0
-
-
STR2-M-10-5-SW51-RP4-HP1
STR2
10
H:스트레이트 타입
기호 없음:1m(표준)
14
6
35.0
7.0
4깊이 4
M5
1
4깊이 4
20
4.3
8 자리파기 깊이 4.4
M4 관통
60
55
6
M4 관통
13
42
36
44
3
15
M5 깊이 6
74
69
24
19
14
17
8
43
38
9
1.0
15
25
20
M3 깊이 3.5
-
2.5
33.0
-
-
STR2-M-16-5-SW51-RP4-HP1
STR2
16
H:스트레이트 타입
기호 없음:1m(표준)
16
8
43.0
9.5
6깊이 6
M5
1
6깊이 6
25
4.3
8 자리파기 깊이 4.4
M5 관통
71
66
10
M5 관통
19
52
45
58
4
21
M5 깊이 6
87
82
24
31
26
16
8
55
50
8
0.5
20
30
25
M4 깊이 4
-
7.0
39.5
-
-
STR2-M-20-5-SW51-RP4-HP1
STR2
20
H:스트레이트 타입
기호 없음:1m(표준)
20
10
46.0
9.5
6깊이 6
M5
1
6깊이 6
28
5.2
9.5 자리파기 깊이 5.4
M5 관통
80
75
12
M5 관통
24
60
50
62
5
27
M6 깊이 8
100
95
24
38
33
18
9
62
57
9
0.5
20
35
30
M4 깊이 4
13
10.5
45.0
-
-
STR2-M-25-5-SW51-RP4-HP1
STR2
25
H:스트레이트 타입
기호 없음:1m(표준)
22
12
44.0
10.5
6깊이 6
M5
1
6깊이 6
34
6.3
11 자리파기 깊이6.5
M6 관통
80
75
14
M6 관통
30
70
60
72
6
33
M8 깊이 8
102
97
24
38
33
18
9
62
57
9
0.5
20
35
30
M5 깊이 6
18
11.5
43.5
-
-
STR2-M-32-5-SW51-RP4-HP1
STR2
32
H:스트레이트 타입
기호 없음:1m(표준)
22
12
56.0
11.0
6깊이 6
Rc1/8
1
6깊이 6
44
6.3
11 자리파기 깊이6.5
M6 관통
96
91
16
M6 관통
36
94
75
96
6
38
M8 깊이 8
118
113
24
52
47
20
9
78
73
9
0.5
20
45
40
M5 깊이 8
24
15.5
55.5
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청