카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-OL1
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-O·복동·저속형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_o/ssd_ol1.prj},{NB=SSD-OL1-12-5(0)},{MODEL=SSD-OL1},{BORE=12},{PT=},{STROKE=5},{POS=0},{SWM=},{LWL=},{SLD=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{PPATH=with_sw/ssd_ol_w_s_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Product Info },{BHELP=22.0},{C=5.5},{D=5.5},{EE=M5},{F=25},{FA=13(16.5)},{FB=4.5},{G=-},{H=-},{I=3.5},{J=6.5 spot face depth 3.5},{K=32},{KA=M4 depth 7},{KK=M3 depth 6},{M=5},{MM=6},{N=15.5},{O=-},{HD=-},{RD=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-OL1-12-5
SSD-OL1
12
30.5
27.0
5.5
5.5
M5
25
13(16.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 spot face depth 3.5
32
M4 depth 7
M3 depth 6
5
6
15.5
-
3.5
-
2.5
-
-
-
-
-
-
SSD-OL1-16-5
SSD-OL1
16
30.5
27.0
5.5
5.5
M5
29
15(18.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 spot face depth 3.5
38
M4 depth 7
M4 depth 8
6
8
20.0
-
3.5
-
2.0
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청