카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 FCS-L
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
편평 실린더 FCS・FCH・FCD
FCS-단동/압출형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/fc_series/fcs/fcs_ws_asmtab.prj},{NB=FCS-L-32-10 (0)},{TYPE=FCS-L},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=10},{SWM=},{LWL=},{SWP=},{OPT2=},{OPT=},{OPT3=},{OPT4=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=60.0},{B=53},{N=41},{P=45},{C=7.5},{EE=M5 depth 4},{F=28},{G=65},{HH=M6 depth 8},{J=M5 (penetrating)},{KA=-},{KK=M6 depth 11},{LL=M6 depth 8},{MM=16},{NN=6.0},{PP=4.0},{R=6.2},{S=8},{U=45},{W=30},{WF=7.0},{ZZ=5.5 or less},{RD=4.5},{HD=0.0},{Y=14},{Z=7},{PPATH=with_sw/fcs_ws_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
APLUS
A+스트로크
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+스트로크
[mm]
N
[mm]
NPLUS
N+스트로크
[mm]
P
[mm]
PPLUS
P+스트로크
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
H
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
NK
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WE
[mm]
FCS-L-25-10
FCS-L
25
57.0
67.0
52
62.0
40
50
44
54
7.5
M5 깊이 4
25
55
M5 깊이 7
M5 (관통)
-
M5 깊이 9
M5 깊이 7
12
6.0
4.0
4.7
7
38
24
5.0
5.5 이하
3.5
0.0
10
5
-
-
-
-
-
-
FCS-L-32-10
FCS-L
32
60.0
70.0
53
63.0
41
51
45
55
7.5
M5 깊이 4
28
65
M6 깊이 8
M5 (관통)
-
M6 깊이 11
M6 깊이 8
16
6.0
4.0
6.2
8
45
30
7.0
5.5 이하
4.5
0.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCS-L-40-10
FCS-L
40
69.0
79.0
61
71.0
45
55
49
59
8.5
Rc1/8
32
83
M8 깊이 10
M6 (관통)
9.5 자리파기 깊이 5.4
M8 깊이 13
M8 깊이 10
16
8.0
6.0
7.5
9
52
34
8.0
5.5 이하
4.5
0.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCS-L-50-10
FCS-L
50
75.5
85.5
66
76.0
49
59
47
57
10.5
Rc1/8
39
101
M10 깊이 12
M8 (관통)
11 자리파기 깊이 6.5
M8 깊이 13
M10 깊이 12
20
8.5
9.5
9.0
10
62
40
9.5
5.5 이하
4.5
0.5
17
8
-
-
-
-
-
-
FCS-L-63-10
FCS-L
63
86.5
96.5
77
87.0
57
67
57
67
11.5
Rc1/4
49
125
M12 깊이 15
M12 (관통)
17.5 자리파기 깊이 10.5
M10 깊이 15
M12 깊이 18
20
10.0
10.0
10.5
14
86
54
9.5
5.5 이하
4.5
4.5
17
8
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청