目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 MSD-FL
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 MSD・MSDG
MSD-F-複動/單側活塞桿/微速型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/msd_msdg_series/msd-f/msd_f_l_w_s_asmtab.prj},{NB=MSD-FL-6-5-F0H-R_(0)},{TYPE=MSD-FL},{BORE=6},{STROKE=5},{SWM=F0},{SLD=H},{LWL=},{SWP=R},{PP=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=22.5},{B=19.5},{C=7.5},{D=4},{EE=M3},{EF=M3},{F=19},{GA=3.0},{GB=8.5},{HH=M3 depth 3},{I=3.2},{J=Spot face Ø6.1 depth 3.5},{K=22.5},{KA=M4 depth 6},{KK=M2.5 depth 4},{M=3.5},{MM=4},{N=11.0},{X=3.0},{PPATH=with_sw/msd_f_l_w_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
A
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
X
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
MSD-FL-6-5-F0H-R
MSD-FL
6
27.5
22.5
24.5
19.5
7.5
4
M3
M3
19
3.0
8.5
M3 深度 3
3.2
Spot face Ø6.1 depth 3.5
22.5
M4 depth 6
M2.5 depth 4
3.5
4
11.0
3.0
3.5
3.5
MSD-FL-8-5-F0H-R
MSD-FL
8
29.0
24.0
26.0
21.0
9.0
4
M3
M3
21
4.5
8.5
M3 深度 3
3.2
Spot face Ø6.1 depth 3.5
25.0
M4 depth 6
M3 depth 5
4.5
5
12.5
3.0
4.0
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求