目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 FCS-L
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
扁平氣缸、輕巧 FCS・FCH・FCD
FCS-單動/推出型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/fc_series/fcs/fcs_ws_asmtab.prj},{NB=FCS-L-32-10 (0)},{TYPE=FCS-L},{BORE=32},{PTT=},{STROKE=10},{SWM=},{LWL=},{SWP=},{OPT2=},{OPT=},{OPT3=},{OPT4=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{A=60.0},{B=53},{N=41},{P=45},{C=7.5},{EE=M5 depth 4},{F=28},{G=65},{HH=M6 depth 8},{J=M5 (penetrating)},{KA=-},{KK=M6 depth 11},{LL=M6 depth 8},{MM=16},{NN=6.0},{PP=4.0},{R=6.2},{S=8},{U=45},{W=30},{WF=7.0},{ZZ=5.5 or less},{RD=4.5},{HD=0.0},{Y=14},{Z=7},{PPATH=with_sw/fcs_ws_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
APLUS
A+行程
[mm]
B
[mm]
BPLUS
B+行程
[mm]
N
[mm]
NPLUS
N+行程
[mm]
P
[mm]
PPLUS
P+行程
[mm]
C
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
HH
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
LL
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
NN
[mm]
PP
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
W
[mm]
WF
[mm]
ZZ
[mm]
RD
[mm]
HD
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
H
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
NK
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WE
[mm]
FCS-L-25-10
FCS-L
25
57.0
67.0
52
62.0
40
50
44
54
7.5
M5 深度4
25
55
M5 深度7
M5 (貫通)
-
M5 深度9
M5 深度7
12
6.0
4.0
4.7
7
38
24
5.0
5.5 以下
3.5
0.0
10
5
-
-
-
-
-
-
FCS-L-32-10
FCS-L
32
60.0
70.0
53
63.0
41
51
45
55
7.5
M5 深度4
28
65
M6 深度8
M5 (貫通)
-
M6 深度11
M6 深度8
16
6.0
4.0
6.2
8
45
30
7.0
5.5 以下
4.5
0.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCS-L-40-10
FCS-L
40
69.0
79.0
61
71.0
45
55
49
59
8.5
Rc1/8
32
83
M8 深度10
M6 (貫通)
9.5 沉孔 深度5.4
M8 深度13
M8 深度10
16
8.0
6.0
7.5
9
52
34
8.0
5.5 以下
4.5
0.0
14
7
-
-
-
-
-
-
FCS-L-50-10
FCS-L
50
75.5
85.5
66
76.0
49
59
47
57
10.5
Rc1/8
39
101
M10 深度12
M8 (貫通)
11 沉孔 深度6.5
M8 深度13
M10 深度12
20
8.5
9.5
9.0
10
62
40
9.5
5.5 以下
4.5
0.5
17
8
-
-
-
-
-
-
FCS-L-63-10
FCS-L
63
86.5
96.5
77
87.0
57
67
57
67
11.5
Rc1/4
49
125
M12 深度15
M12 (貫通)
17.5 沉孔 深度10.5
M10 深度15
M12 深度18
20
10.0
10.0
10.5
14
86
54
9.5
5.5 以下
4.5
4.5
17
8
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求