谐波减速机型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机组合产品 αSTEP
AZ系列 AC电源输入型
脉冲序列输入型
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_ac/pulse_input_type/harmonic_pi_asmtab.prj},{NB=AZ66MA-HS50-1},{CNSORDERNO1=AZ66MA-HS},{SERIES=AZ Series AC Power Supply Input},{TP=Harmonic Geared Type with Electromagnetic Brake},{SZ=60},{LC=158.0},{SHAPE=Single Shaft},{VT=Single-Phase 100-120VAC},{GT=Harmonic Geared Type},{GR=50},{CL=1},{PPATH=../built_in/harmonic_geared__type/harmonic_asmtpl.prj},{VER=21}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
SERIES
系列名
ⁿ/ₐ
TP
形
ⁿ/ₐ
SZ
安装尺寸
[mm]
LC
电动机长度
[mm]
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
VT
电源电压
ⁿ/ₐ
GT
减速机类型
ⁿ/ₐ
AZ46AA-HS50-1
AZ46AA-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型
42
102.0
单轴
单相100-120V
谐波减速机型
AZ46MA-HS50-1
AZ46MA-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型带电磁制动
42
133.0
单轴
单相100-120V
谐波减速机型
AZ46AC-HS50-1
AZ46AC-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型
42
102.0
单轴
单相200-240V
谐波减速机型
AZ46MC-HS50-1
AZ46MC-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型带电磁制动
42
133.0
单轴
单相200-240V
谐波减速机型
AZ66AA-HS50-1
AZ66AA-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型
60
112.0
单轴
单相100-120V
谐波减速机型
AZ66MA-HS50-1
AZ66MA-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型带电磁制动
60
158.0
单轴
单相100-120V
谐波减速机型
AZ66AC-HS50-1
AZ66AC-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型
60
112.0
单轴
单相200-240V
谐波减速机型
AZ66MC-HS50-1
AZ66MC-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型带电磁制动
60
158.0
单轴
单相200-240V
谐波减速机型
AZ98AA-HS50-1
AZ98AA-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型
90
167.5
单轴
单相100-120V
谐波减速机型
AZ98MA-HS50-1
AZ98MA-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型带电磁制动
90
209.0
单轴
单相100-120V
谐波减速机型
AZ98AC-HS50-1
AZ98AC-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型
90
167.5
单轴
单相200-240V
谐波减速机型
AZ98MC-HS50-1
AZ98MC-HS50-1
AZ系列 AC电源输入型
谐波减速机型带电磁制动
90
209.0
单轴
单相200-240V
谐波减速机型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求