피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9122-2000 PN10 - Loose plate steel pipe flanges with lapped end
Chinese Manufacturers
LIANGYU
gb9122-2000
pn1.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/liangyu/gb9122-2000/pn1.0mpa/gb9122-2000pn1.0mpa.prj},{NB=Flanges DN50-PN10 GB/T9122-2000},{IDNR=},{DN=50},{A=60.300},{AII=57.000},{DD=165.000},{K=125.000},{L=18.000},{N=4.000},{M=M16},{C=20.000},{B=65.000},{BII=62.000},{E=5.000},{D=99.000},{S1=2.600},{S2=3.500},{H=23.000},{R=4.000},{PPATH=gb9122-2000pn1.0mpa-3.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of stee
[mm]
AII
outer dia. of stee
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
B
Inner dia. of flange
[mm]
BII
Inner dia. of flange
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S1
min
[mm]
S2
min
[mm]
H
min
[mm]
R
[mm]
Flanges DN10-PN10 GB/T912...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
14.000
21.000
18.000
3.000
41.000
1.800
3.000
9.000
2.000
Flanges DN15-PN10 GB/T912...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
14.000
25.000
22.000
3.000
46.000
2.000
3.000
9.000
2.000
Flanges DN20-PN10 GB/T912...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
16.000
31.000
29.000
4.000
56.000
2.000
3.000
12.000
3.000
Flanges DN25-PN10 GB/T912...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
16.000
38.000
36.000
4.000
65.000
2.000
3.000
15.000
3.000
Flanges DN32-PN10 GB/T912...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
18.000
47.000
42.000
5.000
76.000
2.600
3.500
15.000
4.000
Flanges DN40-PN10 GB/T912...
40
18.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
18.000
53.000
50.000
5.000
84.000
2.600
3.500
17.000
4.000
Flanges DN50-PN10 GB/T912...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
20.000
65.000
62.000
5.000
99.000
2.600
3.500
23.000
4.000
Flanges DN65-PN10 GB/T912...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
20.000
81.000
81.000
6.000
118.000
2.600
3.500
23.000
5.000
Flanges DN80-PN10 GB/T912...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
20.000
94.000
94.000
6.000
132.000
3.200
4.000
23.000
5.000
Flanges DN100-PN10 GB/T91...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
22.000
120.000
114.000
6.000
156.000
3.200
4.000
28.000
5.000
Flanges DN125-PN10 GB/T91...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
22.000
145.000
139.000
6.000
184.000
3.200
4.000
30.000
5.000
Flanges DN150-PN10 GB/T91...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
24.000
174.000
165.000
6.000
211.000
3.200
4.000
30.000
5.000
Flanges DN200-PN10 GB/T91...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
8.000
M20
24.000
226.000
226.000
6.000
266.000
3.200
4.000
30.000
5.000
Flanges DN250-PN10 GB/T91...
250
273.000
273.000
395.000
350.000
22.000
12.000
M20
26.000
281.000
281.000
8.000
319.000
4.000
5.000
30.000
5.000
Flanges DN300-PN10 GB/T91...
300
323.900
325.000
445.000
400.000
22.000
12.000
M20
28.000
333.000
333.000
8.000
370.000
4.000
5.000
35.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청