【收敛品】: KQ2D 两管垂直接管 - 快换接头 两管垂直接管 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2/kq2d_md.prj},{NB=KQ2D06-03S},{PART=KQ2D06-03S},{S=6},{T=3/8},{H=17},{D=12.8},{L1=20.5},{L2=33.4},{A=34.5},{M=17.0},{Q=9.9},{N=13.9},{U=11.0},{W=34},{TRA=16.662},{TRP=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PART
部件型号
ⁿ/ₐ
S
适合管子外径
[mm]
T
螺纹
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
max. Diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
N
有效截面积 尼龙
[mm]
U
有效截面积 聚氨酯
[mm]
W
质量
[g]
KQ2D04-M5
KQ2D04-M5
4
M5 x 0.8
11
10.4
18.5
24.0
25.5
16.0
8.7
2.2
2.2
10
KQ2D04-M6
KQ2D04-M6
4
M6 x 1.0
11
10.4
18.5
24.5
25.5
16.0
8.7
4.3
4.3
10
KQ2D04-01S
KQ2D04-01S
4
1/8
11
10.4
18.5
25.6
27.5
16.0
8.7
6.0
6.0
12
KQ2D04-02S
KQ2D04-02S
4
1/4
14
10.4
18.5
30.0
29.5
16.0
8.7
6.0
6.0
21
KQ2D06-M5
KQ2D06-M5
6
M5 x 0.8
13
12.8
20.5
26.0
28.5
17.0
9.9
4.3
4.3
12
KQ2D06-M6
KQ2D06-M6
6
M6 x 1.0
13
12.8
20.5
26.5
28.5
17.0
9.9
4.3
4.3
12
KQ2D06-01S
KQ2D06-01S
6
1/8
13
12.8
20.5
28.1
31.5
17.0
9.9
13.9
11.0
14
KQ2D06-02S
KQ2D06-02S
6
1/4
14
12.8
20.5
32.0
33.0
17.0
9.9
13.9
11.0
21
KQ2D06-03S
KQ2D06-03S
6
3/8
17
12.8
20.5
33.4
34.5
17.0
9.9
13.9
11.0
34
KQ2D08-01S
KQ2D08-01S
8
1/8
17
15.2
23.5
32.6
37.0
18.5
11.1
26.3
18.2
26
KQ2D08-02S
KQ2D08-02S
8
1/4
17
15.2
23.5
36.0
38.0
18.5
11.1
26.3
18.2
26
KQ2D08-03S
KQ2D08-03S
8
3/8
17
15.2
23.5
36.4
38.5
18.5
11.1
26.3
18.2
35
KQ2D10-02S
KQ2D10-02S
10
1/4
19
18.5
26.5
39.0
43.0
21.0
12.8
40.8
29.0
39
KQ2D10-03S
KQ2D10-03S
10
3/8
19
18.5
26.5
39.4
43.5
21.0
12.8
40.8
29.0
40
KQ2D10-04S
KQ2D10-04S
10
1/2
22
18.5
26.5
43.1
45.0
21.0
12.8
40.8
29.0
62
KQ2D12-02S
KQ2D12-02S
12
1/4
22
20.9
28.5
41.5
46.5
22.0
13.9
57.2
45.2
55
KQ2D12-03S
KQ2D12-03S
12
3/8
22
20.9
28.5
41.9
47.0
22.0
13.9
57.2
45.2
56
KQ2D12-04S
KQ2D12-04S
12
1/2
22
20.9
28.5
45.1
48.5
22.0
13.9
57.2
45.2
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求