目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
弯型长通道管接头,ISO 8434-1-BHE标准LN型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
长通道管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/4_schottverschr/winkel_schottverschr.prj},{NB=0138502009},{DT=1.000},{VK=24-BHELNC-S6-ES4},{BZ=0138502009},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PN=PN 630},{L1=31},{L2=16.0},{L3=17},{L4=44},{L5=29.0},{SW2=12},{R=3.000},{XX=4.000},{Y=6.000},{SW3=17},{SW4=19},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{H4=6.000},{BD=19.000},{HB=4.300},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PPATH=assemblies/winkel_schottverschr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
0138002066
24-BHELN-L6
0138002066
L 6
-
PN 315
27
12.0
14
42
27.0
12
14
17
0138052066
24-BHELN-L8
0138052066
L 8
-
PN 315
29
14.0
17
42
27.0
12
17
19
0138102066
24-BHELN-L10
0138102066
L 10
-
PN 315
30
15.0
18
43
28.0
14
19
22
0138152066
24-BHELN-L12
0138152066
L 12
-
PN 315
32
17.0
20
44
29.0
17
22
24
0138202066
24-BHELN-L15
0138202066
L 15
-
PN 315
36
21.0
23
46
31.0
19
27
30
0138252066
24-BHELN-L18
0138252066
L 18
-
PN 315
40
23.5
24
49
32.5
24
32
36
0138302066
24-BHELN-L22
0138302066
L 22
-
PN 160
44
27.5
30
51
34.5
27
36
41
0138352066
24-BHELN-L28
0138352066
L 28
-
PN 160
47
30.5
34
52
35.5
36
41
46
0138402066
24-BHELN-L35
0138402066
L 35
-
PN 160
56
34.5
39
58
36.5
41
50
55
0138452066
24-BHELN-L42
0138452066
L 42
-
PN 160
63
40.0
43
59
36.0
50
60
65
0138502066
24-BHELN-S6
0138502066
S 6
-
PN 630
31
16.0
17
44
29.0
12
17
19
0138552066
24-BHELN-S8
0138552066
S 8
-
PN 630
32
17.0
18
44
29.0
14
19
22
0138602066
24-BHELN-S10
0138602066
S 10
-
PN 630
34
17.5
20
46
29.5
17
22
24
0138652066
24-BHELN-S12
0138652066
S 12
-
PN 630
38
21.5
21
47
30.5
17
24
27
0138702066
24-BHELN-S14
0138702066
S 14
-
PN 630
40
22.0
23
50
32.0
19
27
30
0138752066
24-BHELN-S16
0138752066
S 16
-
PN 400
43
24.5
24
50
31.5
24
30
32
0138802066
24-BHELN-S20
0138802066
S 20
-
PN 400
48
26.5
30
55
33.5
27
36
41
0138852066
24-BHELN-S25
0138852066
S 25
-
PN 400
54
30.0
34
59
35.0
36
46
46
0138902066
24-BHELN-S30
0138902066
S 30
-
PN 400
62
35.5
39
64
37.5
41
50
50
0138952066
24-BHELN-S38
0138952066
S 38
-
PN 315
72
41.0
43
68
37.0
50
60
65
0138002007
24-BHELNC-L6
0138002007
L 6
-
PN 315
27
12.0
14
42
27.0
12
14
17
0138052007
24-BHELNC-L8
0138052007
L 8
-
PN 315
29
14.0
17
42
27.0
12
17
19
0138102007
24-BHELNC-L10
0138102007
L 10
-
PN 315
30
15.0
18
43
28.0
14
19
22
0138152007
24-BHELNC-L12
0138152007
L 12
-
PN 315
32
17.0
20
44
29.0
17
22
24
0138202007
24-BHELNC-L15
0138202007
L 15
-
PN 315
36
21.0
23
46
31.0
19
27
30
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求