目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带金属边沿密封条
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_mz_dk.prj},{NB=1155952081},{BZ=1155952081},{VK=24-BEE-S38-M48B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{ROHRAD=38.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 48 x 2},{NDM=48.000},{P=2.000},{D6=55},{L1=72.0},{L2=41.0},{L3=40.5},{L4=86.5},{SW2=70},{SW3=0.000},{SW4=60},{I=22},{AM=750},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{SW4H=12.100},{HOHLB=32.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{HDKR=3.500},{DK=51.800},{CTRL=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
D6
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1155002081
1155002081
24-BEE-L6-M10B
L 6
PB 500
M 10 x 1
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
30
1155052081
1155052081
24-BEE-L8-M12B
L 8
PB 400
M 12 x 1,5
17
29.5
14.5
14.0
31.5
22
17
12
42
1155102081
1155102081
24-BEE-L10-M14B
L 10
PB 350
M 14 x 1,5
19
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
42
1155152081
1155152081
24-BEE-L12-M16B
L 12
PB 350
M 16 x 1,5
21
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
60
1155172081
1155172081
24-BEE-L12-M18B
L 12
PB 315
M 18 x 1,5
23
35.0
20.0
18.5
42.5
30
24
12
70
1155202081
1155202081
24-BEE-L15-M18B
L 15
PB 315
M 18 x 1,5
23
36.0
21.0
18.5
42.5
30
24
12
70
1155222081
1155222081
24-BEE-L15-M22B
L 15
PB 315
M 22 x 1,5
27
37.0
22.0
21.5
47.5
36
27
14
160
1155252081
1155252081
24-BEE-L18-M22B
L 18
PB 315
M 22 x 1,5
27
38.0
21.5
21.5
47.5
36
27
14
160
1155302081
1155302081
24-BEE-L22-M26B
L 22
PB 200
M 26 x 1,5
31
42.5
26.0
24.0
55.5
41
32
16
140
1155352081
1155352081
24-BEE-L28-M33B
L 28
PB 200
M 33 x 2
39
48.0
31.5
30.5
68.0
50
41
18
350
1155402081
1155402081
24-BEE-L35-M42B
L 35
PB 200
M 42 x 2
49
57.0
35.5
35.5
78.0
60
50
20
500
1155452081
1155452081
24-BEE-L42-M48B
L 42
PB 200
M 48 x 2
55
63.0
40.0
40.5
88.5
70
60
22
600
1155502081
1155502081
24-BEE-S6-M12B
S 6
PB 500
M 12 x 1,5
17
31.5
16.5
14.0
30.5
22
17
12
57
1155552081
1155552081
24-BEE-S8-M14B
S 8
PB 450
M 14 x 1,5
19
31.5
16.5
14.0
31.0
22
19
12
90
1155602081
1155602081
24-BEE-S10-M16B
S 10
PB 400
M 16 x 1,5
21
35.0
18.5
16.5
37.0
27
22
12
100
1155652081
1155652081
24-BEE-S12-M18B
S 12
PB 400
M 18 x 1,5
23
37.0
20.5
18.5
40.0
30
24
12
130
1155702081
1155702081
24-BEE-S14-M20B
S 14
PB 400
M 20 x 1,5
25
41.0
23.0
20.0
43.0
32
27
14
160
1155752081
1155752081
24-BEE-S16-M22B
S 16
PB 400
M 22 x 1,5
27
41.0
22.5
21.5
47.0
36
27
14
180
1155802081
1155802081
24-BEE-S20-M27B
S 20
PB 400
M 27 x 2
32
49.0
27.5
24.0
55.0
46
36
16
300
1155852081
1155852081
24-BEE-S25-M33B
S 25
PB 250
M 33 x 2
39
55.0
31.0
30.5
66.5
50
41
18
380
1155902081
1155902081
24-BEE-S30-M42B
S 30
PB 250
M 42 x 2
49
63.0
36.5
35.5
75.5
60
50
20
600
1155952081
1155952081
24-BEE-S38-M48B
S 38
PB 250
M 48 x 2
55
72.0
41.0
40.5
86.5
70
60
22
750
1155002007
1155002007
24-BEEC-L6-M10B
L 6
PB 500
M 10 x 1
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
30
1155052007
1155052007
24-BEEC-L8-M12B
L 8
PB 400
M 12 x 1,5
17
29.5
14.5
14.0
31.5
22
17
12
42
1155102007
1155102007
24-BEEC-L10-M14B
L 10
PB 350
M 14 x 1,5
19
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求