外径50 - 固定螺纹式联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
固定式联轴器
固定螺纹式联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_1/sg7_1/sg7_1_50.prj},{NB=SG7-1-50-15-20-50},{D1=15.00},{T1=2.3},{B1=5.0},{K1=},{D2=20.00},{T2=2.8},{B2=6.0},{K2=},{TS=13},{RT=30},{MT=60},{MS=3200},{RRO=0.1},{TT=2},{EP=±0.15},{ML=铝合金},{FH=阳极银色},{WT=620},{USE=常用于自动化和伺服电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零回转间隙;弹性作用补偿径向、角向、轴向偏差;顺时针与逆时针回转特性完全相同;夹紧螺丝固定}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端孔内径
ⁿ/ₐ
D2
下端孔内径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
TS
拧紧力度
[N.m]
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-1-50-12-12-50
12.00
12.00
SG7-1-50-12-12-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-12.7-50
12.00
12.70
SG7-1-50-12-12.7-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-13-50
12.00
13.00
SG7-1-50-12-13-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-14-50
12.00
14.00
SG7-1-50-12-14-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-15-50
12.00
15.00
SG7-1-50-12-15-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-16-50
12.00
16.00
SG7-1-50-12-16-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-17-50
12.00
17.00
SG7-1-50-12-17-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-18-50
12.00
18.00
SG7-1-50-12-18-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-19-50
12.00
19.00
SG7-1-50-12-19-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-20-50
12.00
20.00
SG7-1-50-12-20-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-21-50
12.00
21.00
SG7-1-50-12-21-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-22-50
12.00
22.00
SG7-1-50-12-22-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-24-50
12.00
24.00
SG7-1-50-12-24-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-25-50
12.00
25.00
SG7-1-50-12-25-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12-28-50
12.00
28.00
SG7-1-50-12-28-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-12.7-50
12.70
12.70
SG7-1-50-12.7-12.7-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-13-50
12.70
13.00
SG7-1-50-12.7-13-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-14-50
12.70
14.00
SG7-1-50-12.7-14-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-15-50
12.70
15.00
SG7-1-50-12.7-15-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-16-50
12.70
16.00
SG7-1-50-12.7-16-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-17-50
12.70
17.00
SG7-1-50-12.7-17-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-18-50
12.70
18.00
SG7-1-50-12.7-18-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-19-50
12.70
19.00
SG7-1-50-12.7-19-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-20-50
12.70
20.00
SG7-1-50-12.7-20-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
SG7-1-50-12.7-21-50
12.70
21.00
SG7-1-50-12.7-21-50
13
30
60
3200
0.1
2
±0.15
铝合金
阳极银色
620
常用于自动化和伺服电机联接
惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定...
一体成型的金属弹性联轴器;适用较小力矩的轴联接;零...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求