目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 DC-63 法兰 - 型号 DC-63 法兰
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 - 铝型材 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63/accessori/mod_dc-63.prj},{NB=DC-63-50},{MOD=DC-63-50},{DIAM=50.000},{F1=32.000},{ZJ=143.000},{PESO=285},{CORSAMAXTOTALE=800},{COPPIASERRAGGIO=10},{A=65.000},{B=46.500},{C=41.500},{D=8.500},{E=6.000},{F=48.000},{G=30.000},{H=40.000},{I=4.500},{J=2.000},{L=30.000},{M=15.000},{N=13.000},{O=6.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DIAM
直径
[mm]
F1
[mm]
ZJ
[mm]
PESO
重量
[g]
CORSAMAXTOTALE
最大行程
[mm]
COPPIASERRAGGIO
扭力
[Nm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
Ø D
[mm]
E
[mm]
F
Ø F
[mm]
G
Ø G
[mm]
H
Ø H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
Ø M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
DC-63-32
DC-63-32
32.000
27.000
120.000
130
500
5
45.000
32.500
29.000
6.500
5.000
34.000
20.000
30.000
4.500
0.600
25.000
11.000
10.000
5.000
DC-63-40
DC-63-40
40.000
27.000
135.000
160
800
5
55.000
38.000
35.000
6.500
5.000
40.000
25.000
35.000
4.500
1.500
25.000
11.000
10.000
5.000
DC-63-50
DC-63-50
50.000
32.000
143.000
285
800
10
65.000
46.500
41.500
8.500
6.000
48.000
30.000
40.000
4.500
2.000
30.000
15.000
13.000
6.500
DC-63-63
DC-63-63
63.000
28.000
158.000
340
700
10
75.000
56.500
49.000
8.500
6.000
60.000
35.000
45.000
5.500
3.000
30.000
15.000
13.000
6.500
DC-63-80
DC-63-80
80.000
38.000
174.000
670
1000
15
95.000
72.000
61.000
10.500
8.000
60.000
35.000
45.000
5.500
10.000
35.000
19.500
17.000
8.000
DC-63-100
DC-63-100
100.000
38.000
189.000
820
900
15
110.000
89.000
72.500
10.500
8.000
70.000
45.000
55.000
5.500
10.000
35.000
19.500
17.000
8.000
DC-63-125
DC-63-125
125.000
48.000
225.000
1300
1000
20
135.000
110.000
89.000
12.500
8.000
75.000
50.000
60.000
7.000
15.000
45.000
21.500
19.000
10.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求