互换性滑块 - 互换性线性滑轨产品
专业铝型材制造者-朗乐
直线运动系统
RO 系列-滚珠线性滑轨
互换性线性滑轨产品
Powered by
CAD模型選擇
{langle/linear_motion_system/ro_series_ball_linear_slides/interchangeable_linear_slide_product_model/interchangeable_slider_product.prj},{NB=ROM25BNEP0C},{SERIES=RO},{ST=M},{SIZE=25},{LT=B},{LRFM=N},{SP=E},{PRELOAD=P0},{PRECISION=C},{DE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
ML
Mxl
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ROM25BNEP0C
70
57
6.5
45.0
58.0
84.0
10.70
6.00
12.0
0
M8
8.0
14.0
10.0
6.0
5.0
36
5.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求