您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
铝合金型材5
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
Powered by
CAD模型選擇
GHPJ10 - 经济型 欧标槽宽10mm型材用自由角度角码
13.09.2022
GHPJ8 - 经济型 欧标槽宽8mm型材用自由角度角码
13.09.2022
HALJ - 5系列(槽宽6mm)隐藏式连接零件 平行接头套件
08.06.2021
HAMJ - 隐藏式接头产品-中心连接套件-后装型
30.06.2021
HAZJ - 5系列(槽宽6mm)隐藏式连接零件 中心连接套件
08.06.2021
HBLBL - 滑块支架
08.06.2021
HBLTBC,HBLTBD - 自由角度支架 - 6系列(槽宽8mm)铝合金型材用 - - 带夹紧把手 -
08.06.2021
HCJ, SHCJ - 隐藏式接头产品-螺丝接头
01.05.2024
HCJ10 - 隐藏式连接零件
29.05.2023
HCJ8 - 8 Series Blind Joint Parts - Screw Joints
01.05.2024
HDJHSN - 隐藏式连接零件 - 双接头套件-偏心螺帽型
30.06.2021
HDJRN - 隐藏式连接零件
30.06.2021
HDJSN, HDJFSN - 隐藏式连接零件 - 螺孔接头
30.06.2021
HLJ - 5系列(槽宽6mm)隐藏式连接零件 平行接头套件
08.06.2021
HMJ5 - 隐藏式连接件部件 -中心连接件套件5系列(槽宽6mm)铝合金型材用- 预装型 - 标准方向
30.06.2021
HMJ6 - 隐藏式连接件部件 -中心连接件套件6系列(槽宽6mm)铝合金型材用- 预装型 - 标准方向
30.06.2021
HMJ8 - 隐藏式连接件部件 -中心连接件套件8系列(槽宽10mm)铝合金型材用- 预装型 - 标准方向
30.06.2021
HMJ8-45 - 隐藏式连接件部件 -中心连接件套件8-45系列(槽宽10mm)铝合金型材用- 预装型 - 标准方向
30.06.2021
HMJR - 隐藏式连接零件 中心连接套件先装型 90度反转型
30.06.2021
HPJN5 - 隐藏式连接零件 -后装双接头套件-
18.08.2023
HPJN6 - 隐藏式连接零件 -后装双接头套件6系列(槽宽8mm)铝合金型材用 -
08.06.2021
HPJN8 - 隐藏式连接零件 - 后装双接头套件8系列(槽宽10mm)铝合金型材用 -
08.06.2021
HPJN8-45 - 隐藏式连接零件 -后装双接头套件-
08.06.2021
HSJ, HSJS - 单接头套件 标准型
30.06.2021
HSJNS - 单接头套件 窄型
30.06.2021
HSJNT, HSJNTS, HSJNTD - 连接螺帽/两面槽用连接螺帽
08.06.2021
HSJPL, HSJPLS - 连接板
08.06.2021
HSJPLNS - 窄型连接板
08.06.2021
HTJ - 隐藏式接头产品-自攻螺丝
16.05.2023
HTJXL - 隐藏式接头产品-梅花改锥头
30.06.2021
HUJ - 隐藏式连接零件-简易接头套件
30.06.2021
HZJ - 5系列(槽宽6mm)隐藏式连接零件 中心连接套件
08.06.2021
JFSD - 带接头零件型材-先装双接头型
30.06.2021
JFSM - 带接头零件型材-中心接头型
08.06.2021
JFSU - 隐藏式接头零件- 简易接头组合型材 -
08.06.2021
LBC - 经济型 欧标 铝合金型材专用内置内连接件
13.09.2022
LBJ - 经济型 欧标 铝合金型材专用内置连接件
13.09.2022
LBSF - 经济型 欧标 铝合金型材专用半圆头螺栓 - 连接板 -
29.05.2023
SL-HDJRN, SH-HDJRN, SHD-HDJRN - Precision Cleaning Blind Joint Parts
04.10.2023
SL-SHCJ, SH-SHCJ, SHD-SHCJ - Precision Cleaning Screw Joints
13.12.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.