目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
Series PM681-... - pressure switches with setting visual scale
Camozzi
气源处理装置
压力 / 真空开关
压力开关,气 - 电转换开关,压力指示器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/pressostati_e_vacuostati/serie_pm_trp_2950/serie_pm_681.prj},{NB=PM681-1},{IDNR=},{MOD=PM681-1},{L=1 m},{MAXTENSCOMMUT=48 V},{MAXCORRCOMMUT=0,5 A},{MAXPOTCOMMUT=10 W},{MAXTEMPERFLUID=60° C},{PRESSMAX=20 bar},{CAMPODIREGOLAZ=1÷6 bar},{PESO=95 g},{INFO=infotext},{MOD1=PM681-1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
L
[m]
MAXTENSCOMMUT
Max switch voltage
ⁿ/ₐ
MAXCORRCOMMUT
Max switch current
ⁿ/ₐ
MAXPOTCOMMUT
Max switch capacity
ⁿ/ₐ
MAXTEMPERFLUID
Max fluid temperature
ⁿ/ₐ
PRESSMAX
Max pressure
ⁿ/ₐ
CAMPODIREGOLAZ
Setting range
ⁿ/ₐ
PESO
质量
[g]
PM681-1
PM681-1
1 m
48 V
0,5 A
10 W
60° C
20 bar
1÷6 bar
95 g
PM681-3
PM681-3
3 m
48 V
0,5 A
10 W
60° C
20 bar
1÷6 bar
95 g
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求