피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SOL 51221 - Female adaptor union
SERTO
Stainless steel L - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/06_edelstahl_l/sol_51221.prj},{NB=SOL 51221-12-1/2 078.1201.400},{TYPE=SOL 51221-12-1/2},{MATNR=078.1201.400},{DK=12.00},{G=G1/2},{G1X=20.955},{BAR=330},{M=M16x1},{NDM=16.000},{P=1.000},{SW1=22},{SW2=27},{L=41.5},{IK=14.0},{ZK=14.0},{EK=10.0},{KG=10.200},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SOL 51221-6-1/8 078.1201....
SOL 51221-6-1/8
078.1201.100
6.00
G1/8
400
M10x1
14
14
32.0
10.0
12.0
4.5
3.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6-1/4 078.1201....
SOL 51221-6-1/4
078.1201.110
6.00
G1/4
400
M10x1
14
17
34.0
11.0
13.0
4.5
3.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6-3/8 078.1201....
SOL 51221-6-3/8
078.1201.120
6.00
G3/8
400
M10x1
14
22
35.0
12.0
13.0
4.5
5.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6-1/2 078.1201....
SOL 51221-6-1/2
078.1201.125
6.00
G1/2
400
M10x1
14
27
41.0
14.0
17.0
4.5
9.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-8-1/4 078.1201....
SOL 51221-8-1/4
078.1201.170
8.00
G1/4
330
M12x1
17
17
35.5
11.0
14.0
6.5
4.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-10-1/4 078.1201...
SOL 51221-10-1/4
078.1201.270
10.00
G1/4
330
M14x1
19
17
37.5
11.0
14.0
8.5
5.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-10-3/8 078.1201...
SOL 51221-10-3/8
078.1201.280
10.00
G3/8
330
M14x1
19
22
38.5
12.0
14.0
8.5
6.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-10-1/2 078.1201...
SOL 51221-10-1/2
078.1201.285
10.00
G1/2
330
M14x1
19
27
40.5
14.0
14.0
8.5
9.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-12-1/4 078.1201...
SOL 51221-12-1/4
078.1201.380
12.00
G1/4
330
M16x1
22
17
38.5
11.0
14.0
10.0
6.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-12-3/8 078.1201...
SOL 51221-12-3/8
078.1201.390
12.00
G3/8
330
M16x1
22
22
39.5
12.0
14.0
10.0
8.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-12-1/2 078.1201...
SOL 51221-12-1/2
078.1201.400
12.00
G1/2
330
M16x1
22
27
41.5
14.0
14.0
10.0
10.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-15-1/2 078.1201...
SOL 51221-15-1/2
078.1201.534
15.00
G1/2
250
M20x1.5
27
27
45.5
14.0
16.5
13.0
13.700
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-16-1/2 078.1201...
SOL 51221-16-1/2
078.1201.566
16.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
49.0
14.0
16.5
14.0
17.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-18-1/2 078.1201...
SOL 51221-18-1/2
078.1201.646
18.00
G1/2
200
M24x1.5
30
27
47.0
14.0
16.5
15.0
16.100
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6,35-1/8 078.12...
SOL 51221-6,35-1/8
078.1201.135
6.35
G1/8
400
M10x1
14
14
32.0
10.0
12.0
4.5
3.200
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6,35-1/4 078.12...
SOL 51221-6,35-1/4
078.1201.140
6.35
G1/4
400
M10x1
14
17
34.0
11.0
13.0
4.5
3.900
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6,35-3/8 078.12...
SOL 51221-6,35-3/8
078.1201.145
6.35
G3/8
400
M10x1
14
22
35.0
12.0
13.0
4.5
5.400
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-6,35-1/2 078.12...
SOL 51221-6,35-1/2
078.1201.150
6.35
G1/2
400
M10x1
14
27
41.0
14.0
17.0
4.5
9.300
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-9,52-1/4 078.12...
SOL 51221-9,52-1/4
078.1201.230
9.52
G1/4
330
M14x1
19
17
38.0
11.0
14.0
8.0
6.000
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-9,52-3/8 078.12...
SOL 51221-9,52-3/8
078.1201.235
9.52
G3/8
330
M14x1
19
22
39.0
12.0
14.0
8.0
7.500
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-9,52-1/2 078.12...
SOL 51221-9,52-1/2
078.1201.240
9.52
G1/2
330
M14x1
19
27
40.0
14.0
14.0
8.0
9.600
1.4571 (Edelstahl)
SOL 51221-12,7-1/2 078.12...
SOL 51221-12,7-1/2
078.1201.434
12.70
G1/2
250
M20x1.5
27
27
40.0
14.0
16.5
11.0
14.700
1.4571 (Edelstahl)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SOL 53021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SOL 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SOL 51300 - Tube stub
SERTO
11.03.2024
SO 41121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 01124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
Straight welding bosses, L-series - Inside thread: Whitworth tube thread
VOSS
11.04.2023
SOL 52621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SOL 51121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SOL 53621 T - Adjustable Tee union
SERTO
11.03.2024
Straight welding bosses, L/S-series - Inside thread: metric fine thread
VOSS
11.04.2023
SOL 51825 - Adjustable reduction union pre-assembled
SERTO
11.03.2024
SOL 51121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 54021 - Cross union
SERTO
11.03.2024
SO 43621 T - Adjustable tee union
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청