您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
MTQDB, MTQDM, MTQEB, MTQEM - 梯形丝杠防转动固定件-轴承型
Misumi
FA工厂自动化
10_梯形丝杠/滑动丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/10_lead_screws/mtqdb_asmtab.prj},{NB=MTQDB12},{DD=12},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=B},{BU=D},{L=25},{L1=14},{D=32},{H=50},{T=6},{B=10},{DD1=4.5},{X=10.0},{BB=5},{W=34},{P1=35},{F=25},{G=18},{UL=CLDM5-16-M},{AB=6901ZZ},{ABU=MPBZ (12-8)},{E1=10.0},{E2=21.0},{DB=18},{DD2=19.5},{TT1=1.0},{LB=8},{D2=24},{D3=25.9},{B1=6},{TT=1.2},{LCONF=16},{T1=6},{PPATH=mtqdb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
DD1
d1
[mm]
X
[mm]
BB
b
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
UL
使用固定把手
ⁿ/ₐ
AB
适用轴承
ⁿ/ₐ
ABU
适用螺栓 Z2
ⁿ/ₐ
MTQDB10
MTQDB10
10
SS400
25
14
30
48
5
10
4.5
9.0
4
32
33
23
16
CLDM5-16-M
6900ZZ
MPBZ (10-8)
MTQDB12
MTQDB12
12
SS400
25
14
32
50
6
10
4.5
10.0
5
34
35
25
18
CLDM5-16-M
6901ZZ
MPBZ (12-8)
MTQDB15
MTQDB15
15
SS400
28
17
35
56
6
10
5.5
10.5
6
37
37
27
21
CLDM5-20-M
6902ZZ
MPBZ (15-10)
MTQDB20
MTQDB20
20
SS400
28
17
40
64
8
10
6.6
14.0
8
42
43
30
27
CLDM5-25-M
6804ZZ
MPBZ (20-10)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求