Model 70400 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70400.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70400Z12_400},{DES=Rondelle plate étroite Z},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70400Z12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{D1=13.0},{S=2.5},{D2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=rondellez.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70400Z3
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z3
3
3.2
0.8
6
emile_maurin_70400Z4
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z4
4
4.3
0.8
8
emile_maurin_70400Z5
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z5
5
5.3
1.0
10
emile_maurin_70400Z6
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z6
6
6.4
1.2
12
emile_maurin_70400Z7
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z7
7
7.4
1.5
14
emile_maurin_70400Z8
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z8
8
8.4
1.5
16
emile_maurin_70400Z10
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z10
10
10.5
2.0
20
emile_maurin_70400Z12
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z12
12
13.0
2.5
24
emile_maurin_70400Z14
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z14
14
15.0
2.5
27
emile_maurin_70400Z16
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z16
16
17.0
3.0
30
emile_maurin_70400Z18
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z18
18
19.0
3.0
32
emile_maurin_70400Z20
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z20
20
21.0
3.0
36
emile_maurin_70400Z22
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z22
22
23.0
3.0
40
emile_maurin_70400Z24
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z24
24
25.0
4.0
45
emile_maurin_70400Z27
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z27
27
28.0
4.0
48
emile_maurin_70400Z30
Rondelle plate étroite Z
NFE 25513
-
Acier 100HV
Brut
-
-
70400Z30
30
31.0
4.0
52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Model 23201 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70500 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 70406 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 200 H...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 64503 - Plain washer narrow type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 43500ZR - Prevalling torque type Hexagon nut all metal 1 slot nfe 254...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 70104 - Plain washer normal type NFE 25513 - Hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62509 - Machined Plain washer - DIN 125 B - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 215610 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - ISO 4033 - NFE 25-407
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 216501 - Plain stamped washer type "M" - Stainless steel A2 - NFE 25...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
06.02.2023
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62510 - Plain washer - DIN 433 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求