您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle A5-491 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_491.prj},{NB=michaud_chailly_A5-491-25},{REF=A5-491-25},{ALESAGE=Trou lisse},{D1=25},{D2=50},{L1=140},{L2=44},{L4=-},{H1=-},{P=1.52},{C1=288},{C2=180},{C3=108},{C4=-},{INFOS=INFOTEXTE},{ARTNR=63199250},{MAT=Edelstahl 1.4301 (X5CrNi1810, V2A)},{AUSF=ohne Passfedernut},{BB=0},{TT=0.0},{L3=70.0},{L44=81.50},{L5=30.0},{B1=27.5},{B2=32.0},{K=35.00},{S=2.0},{D3=16.0},{D4=12},{D5=6.0},{FB=3.50},{FH=5.00},{ZTN=84836020},{PPATH=a5_491/a5_491_sbl.prj},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
JS9
[mm]
H1
[mm]
P
Poids
[kg]
C1
Couple maxi 100 tr/min.
[Nm]
C2
Couple maxi 200 tr/min.
[Nm]
C3
Couple maxi 400 tr/min.
[Nm]
C4
Couple maxi 800 tr/min.
[Nm]
Michaud Chailly A5-491-6
A5-491-6
Trou lisse
6
13
50
18
-
-
0.04
6.6
6.6
4.8
-
Michaud Chailly A5-491-8
A5-491-8
Trou lisse
8
16
58
19
-
-
0.06
12.9
9.0
6.9
4.6
Michaud Chailly A5-491-10
A5-491-10
Trou lisse
10
22
76
25
-
-
0.13
18.4
12.4
9.6
5.2
Michaud Chailly A5-491-12
A5-491-12
Trou lisse
12
25
86
29
-
-
0.23
31.5
18.9
12
8.7
Michaud Chailly A5-491-14
A5-491-14
Trou lisse
14
29
90
30
-
-
0.33
49.5
31.9
26.4
18.9
Michaud Chailly A5-491-16
A5-491-16
Trou lisse
16
32
95
30
-
-
0.42
68
63
42
26
Michaud Chailly A5-491-18
A5-491-18
Trou lisse
18
37
108
35
-
-
0.65
114
90
53
-
Michaud Chailly A5-491-20
A5-491-20
Trou lisse
20
40
108
32
-
-
0.75
176
126
70
-
Michaud Chailly A5-491-22
A5-491-22
Trou lisse
22
47
127
38
-
-
1.26
219
144
88
-
Michaud Chailly A5-491-25
A5-491-25
Trou lisse
25
50
140
44
-
-
1.52
288
180
108
-
Michaud Chailly A5-491-30
A5-491-30
Trou lisse
30
58
178
58
-
-
2.60
324
198
117
-
Michaud Chailly A5-491-8-...
A5-491-8-C
Avec rainure DIN 6885-1
8
16
58
19
2
9.0
0.06
12.9
9.0
6.9
4.6
Michaud Chailly A5-491-10...
A5-491-10-C
Avec rainure DIN 6885-2
10
22
76
25
3
11.4
0.13
18.4
12.4
9.6
5.2
Michaud Chailly A5-491-12...
A5-491-12-C
Avec rainure DIN 6885-3
12
25
86
29
4
13.8
0.23
31.5
18.9
12.0
8.7
Michaud Chailly A5-491-14...
A5-491-14-C
Avec rainure DIN 6885-4
14
29
90
30
5
16.3
0.33
49.5
31.9
26.4
18.9
Michaud Chailly A5-491-16...
A5-491-16-C
Avec rainure DIN 6885-5
16
32
95
30
5
18.3
0.42
68
63
42
26
Michaud Chailly A5-491-18...
A5-491-18-C
Avec rainure DIN 6885-6
18
37
108
35
6
20.8
0.65
114
90
53
-
Michaud Chailly A5-491-20...
A5-491-20-C
Avec rainure DIN 6885-7
20
40
108
32
6
22.8
0.75
176
126
70
-
Michaud Chailly A5-491-22...
A5-491-22-C
Avec rainure DIN 6885-8
22
47
127
38
6
24.8
1.26
219
144
88
-
Michaud Chailly A5-491-25...
A5-491-25-C
Avec rainure DIN 6885-9
25
50
140
44
8
28.3
1.52
288
180
108
-
Michaud Chailly A5-491-30...
A5-491-30-C
Avec rainure DIN 6885-10
30
58
178
58
8
33.3
2.60
324
198
117
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle A5-10 - Accouplement élastique RN
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-461 - Joint de cardan de précision à roulement à aiguilles
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-30 - Soufflet de protection pour joint de cardan
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-471 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
P55 - Réducteur à roue et vis sans fin - Couple jusqu'à 57Nm
HPC
17.02.2022
MAE-ZR-3M-BR09-NEOPREN - Courroie dentée HTD, profil HTD-3M, largeur de la ...
MÄDLER
26.04.2024
Modèle A1-850 - Arbre cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-2007 - Cardan inox - Palier lisse - Simple
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
JCS - Cardan simple - Inox - Sollicitation légère
HPC
17.02.2022
Modèle J4-25 - Palier à semelle avec corps en polyamide et étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle A5-473 - Joint de cardan simple
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求