您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
Pinion gear A type (Module 4)
KANA (片山链条株式会社)
齿轮&齿条齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{kana/pinion_rack_gear/pinion_gear_a_type_module_4.prj},{NB=M4A15},{PNO=M4A15},{M=4},{NOT=15},{DO=68},{DP=60},{SD=20},{T=40},{SH=S5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PNO
产品编号
ⁿ/ₐ
M
模数
[mm]
NOT
齿数
[mm]
DO
齿顶圆直径
[mm]
DP
基准圆直径
[mm]
SD
轴孔直径
[mm]
T
齿宽
[mm]
SH
形状
ⁿ/ₐ
M4A15
M4A15
4
15
68
60
20
40
S5
M4A18
M4A18
4
18
80
72
20
40
S5
M4A20
M4A20
4
20
88
80
20
40
S5
M4A24
M4A24
4
24
104
96
20
40
S5
M4A25
M4A25
4
25
108
100
20
40
S5
M4A28
M4A28
4
28
120
112
20
40
S5
M4A30
M4A30
4
30
128
120
20
40
S5
M4A32
M4A32
4
32
136
128
22
40
S5
M4A35
M4A35
4
35
148
140
22
40
S5
M4A36
M4A36
4
36
152
144
22
40
S5
M4A40
M4A40
4
40
168
160
25
40
S5
M4A45
M4A45
4
45
188
180
25
40
S5
M4A48
M4A48
4
48
200
192
25
40
S5
M4A50
M4A50
4
50
208
200
30
40
S5
M4A55
M4A55
4
55
228
220
30
40
S5
M4A56
M4A56
4
56
232
224
30
40
S5
M4A60
M4A60
4
60
248
240
30
40
S5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K標準ピニオンギヤ(モジュール4)
KANA (片山链条株式会社)
07.07.2023
R8 - Precision Racks - 1/10 and 1/20 Pitch - AGMA Quality 10 - 416 Stainles...
WMBerg
06.06.2023
直齿轮 - 模数5 (S45C)
协育齿轮工业株式会社
31.05.2024
Pinion gear A type (Module 5)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
MAE-RD-ZST-M1-M4-RF - 不锈钢制成的圆形齿形齿条,模块1至4
MÄDLER
26.04.2024
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
MAE-STZR-M4-ON-B30-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,不含轮毂,模块4,齿宽30mm
MÄDLER
26.04.2024
Cylindrical gears module 4 with hardened teeth - Cylindrical gears with har...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
KFHラックギヤ
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
TRM - Circularl rack - Steel - Module 1.0 to 6.0
HPC
17.02.2022
G/PG 4 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 4.0
HPC
17.02.2022
TRMss - Circular rack - Stainless steel - Module 1 to 5
HPC
17.02.2022
K標準ピニオンギヤ(モジュール5)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
Pinion gear A type (Module 3)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求