피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
EU05L - Mould base, width salient, european standard type 5
CA-BE
Tecnostar
Configurations ejector wide
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/configurazioni/euro_05_asmtab.prj},{NB=EU05L34443C3C3C7},{BCOD=346},{LCOD=446},{PD15=27},{SXPD15=27},{S501=36},{MATS501=1730},{S502=36},{MATS502=1730},{S601=36},{MATS601=1730},{SXS50=36,46,56,66,76,86,96,116},{SXS60=36,46,56,66,76,86,96,116},{MATS50X=1730,2311},{MATS60X=1730,2311},{D70=76},{SXD70=76,96,116},{DH7=42.000},{DF=17.000},{B=346.000},{L=446.000},{BPD15=396.000},{BD70=62.000},{BT=218.000},{ST80=17.000},{ST85=22.000},{MATPD15=1730},{MATD70=1730},{MATT80=1730},{MATT85=1730},{PPATH=euro_05_asmtpl_1.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
PD15
PD15 heigth
[mm]
DH7
D in H7
[mm]
DF
D screws
[mm]
EU05L15152C2C2C5
156x156
22
20.000
10.500
EU05L15192C2C2C5
156x196
22
20.000
10.500
EU05L19192C2C2C5
196x196
27
26.000
10.500
EU05L19242C2C2C5
196x246
27
26.000
10.500
EU05L19292C2C2C5
196x296
27
26.000
10.500
EU05L19342C2C2C5
196x346
27
30.000
12.500
EU05L24242C2C2C5
246x246
27
26.000
10.500
EU05L24292C2C2C5
246x296
27
30.000
12.500
EU05L24342C2C2C5
246x346
27
30.000
12.500
EU05L24392C2C2C5
246x396
27
30.000
12.500
EU05L29293C3C3C5
296x296
27
30.000
12.500
EU05L29343C3C3C5
296x346
27
30.000
12.500
EU05L29393C3C3C5
296x396
27
30.000
12.500
EU05L29443C3C3C5
296x446
27
30.000
12.500
EU05L29493C3C3C5
296x496
27
30.000
12.500
EU05L34343C3C3C7
346x346
27
30.000
12.500
EU05L34393C3C3C7
346x396
27
42.000
17.000
EU05L34443C3C3C7
346x446
27
42.000
17.000
EU05L34493C3C3C7
346x496
27
42.000
17.000
EU05L34543C3C3C7
346x546
36
42.000
17.000
EU05L34593C3C3C7
346x596
36
42.000
17.000
EU05L39393C3C3C7
396x396
36
42.000
17.000
EU05L39443C3C3C7
396x446
36
42.000
17.000
EU05L39493C3C3C7
396x496
36
42.000
17.000
EU05L39543C3C3C7
396x546
36
42.000
17.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XE TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
EU03L - Mould base, width salient, european standard type 3
CA-BE
05.07.2023
EU01L - Mould base, width salient, european standard type 1
CA-BE
05.07.2023
EU05S - Mould base, width salient, european standard type 25
CA-BE
05.07.2023
Mold base configuration I (handles lengthwise) - Lengthwise
PROPLASTICA
10.10.2022
EU07L - Mould base, width salient, european standard type 7
CA-BE
05.07.2023
XE - Composition
CA-BE
03.11.2022
PK01 - Clamping plate
PROPLASTICA
19.08.2021
EURO_05 - Mould base, width salient, european standard type 5
PlaSteel
26.06.2019
EU09L - Mould base, width salient, with risers for Hot Runner
CA-BE
05.07.2023
CE DEB - Composition
CA-BE
03.11.2022
EU04L - Flush mould base european standard type 4
CA-BE
05.07.2023
EU02L - Flush mould base european standard type 2
CA-BE
05.07.2023
CE TG4 - Composition
CA-BE
03.11.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청