피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
EDC - Ejector pins - DLC coated - EDC - Ejector pins - DLC coated - CH type DIN ISO 8694, Hardened, Material tool steel
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Ejector pins & sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/4/edc.prj},{NB=EDC01-30200},{REF=EDC01-30200},{SIZE=1.3x075x200},{L1=200},{L2=75},{R=0.2},{K=2},{D3=2},{D2=4},{D1=1.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
Overall Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
K
Head Thickness
[mm]
D3
Pin Diameter d3
ⁿ/ₐ
D2
Head Diameter d2
ⁿ/ₐ
D1
Shoulder Diameter d1 (g6)
ⁿ/ₐ
EDC00-50080
EDC00-50080
0.5x035x080
80
35
0.2
2
2
4
0.5
EDC00-50100
EDC00-50100
0.5x050x100
100
50
0.2
2
2
4
0.5
EDC00-50125
EDC00-50125
0.5x050x125
125
50
0.2
2
2
4
0.5
EDC00-50160
EDC00-50160
0.5x075x160
160
75
0.2
2
2
4
0.5
EDC00-60080
EDC00-60080
0.6x035x080
80
35
0.2
2
2
4
0.6
EDC00-60100
EDC00-60100
0.6x050x100
100
50
0.2
2
2
4
0.6
EDC00-60125
EDC00-60125
0.6x050x125
125
50
0.2
2
2
4
0.6
EDC00-60160
EDC00-60160
0.6x075x160
160
75
0.2
2
2
4
0.6
EDC00-60200
EDC00-60200
0.6x075x200
200
75
0.2
2
2
4
0.6
EDC00-70080
EDC00-70080
0.7x035x080
80
35
0.2
2
2
4
0.7
EDC00-70100
EDC00-70100
0.7x050x100
100
50
0.2
2
2
4
0.7
EDC00-70125
EDC00-70125
0.7x050x125
125
50
0.2
2
2
4
0.7
EDC00-70160
EDC00-70160
0.7x075x160
160
75
0.2
2
2
4
0.7
EDC00-70200
EDC00-70200
0.7x075x200
200
75
0.2
2
2
4
0.7
EDC00-80063
EDC00-80063
0.8x025x063
63
25
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-80080
EDC00-80080
0.8x035x080
80
35
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-80100
EDC00-80100
0.8x050x100
100
50
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-80125
EDC00-80125
0.8x050x125
125
50
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-80160
EDC00-80160
0.8x075x160
160
75
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-80200
EDC00-80200
0.8x075x200
200
75
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-80250
EDC00-80250
0.8x100x250
250
100
0.2
2
2
4
0.8
EDC00-90063
EDC00-90063
0.9x025x063
63
25
0.2
2
2
4
0.9
EDC00-90080
EDC00-90080
0.9x035x080
80
35
0.2
2
2
4
0.9
EDC00-90100
EDC00-90100
0.9x050x100
100
50
0.2
2
2
4
0.9
EDC00-90125
EDC00-90125
0.9x050x125
125
50
0.2
2
2
4
0.9
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N 278 Ejector pin DIN 1530, Form CH, hardened, round shouldered shank - Pre...
Tecnorm
09.08.2016
N260 - HSS ejector pins N260
Intercom
15.07.2022
Ejector pins - hardened - AH Typ(e) DIN 1530/ISO 6751, 250°C, Material WS (...
D-M-E
27.05.2024
EDH - Ejector pins - DLC coated - EDH - Ejector pins - DLC coated - AH type...
D-M-E
27.05.2024
XP - Thru Hardened Ejector Pins
Choice Mold
21.01.2015
Ejector sleeves - nitrided - S Typ(e) DIN 16756/ISO 8405, 500°-550°C, Mater...
D-M-E
27.05.2024
Ejector pins - hardened - CH Typ(e) DIN 1530/ISO 8694, 250°C, Material 1.22...
D-M-E
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청