피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
slovenčina
English
EBA - Wheel
Rollenbau
Wheels
Alu-Super Elastic Rubber, 200-450 kg
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/9_wheels/alu_super_elastic_rubber_ct_200_450/eba.prj},{NB=150 EBAK K20},{ORDERNO=150 EBAK K20},{WDAB=150x47},{LC=270},{HW=45},{FL=45},{WB= Ball bearing},{BD=20},{A=150},{B=47},{BT=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
HW
Hub width
[mm]
FL
Fixing length
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
BD
Bore diameter
[mm]
125 EBAK K15
125 EBAK K15
125x40
200
40
40
Ball bearing
15
150 EBAK K20
150 EBAK K20
150x47
270
45
45
Ball bearing
20
160 EBAK K20
160 EBAK K20
160x50
270
60
60
Ball bearing
20
200 EBAK K20
200 EBAK K20
200x50
360
60
60
Ball bearing
20
250 EBAK K20
250 EBAK K20
250x50
450
60
60
Ball bearing
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청