您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
E-MF - 经济型 气源处理 - 过滤器 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/e_mf.prj},{NB=E-MF1-1-G},{TYPE=E-MF},{MO=1(MINI)},{I=1},{T=G Thread}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MO
形式
ⁿ/ₐ
T
螺纹种类
ⁿ/ₐ
E-MF1-1-G
E-MF1-1-G
1(MINI)
G螺纹
E-MF2-2-G
E-MF2-2-G
2(MAXI)
G螺纹
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-MFC - 经济型气源处理 两联件
Misumi
12.07.2023
pmf:内牙穿板直通 - 内牙穿板直通
AirTAC
21.07.2022
GBB : 双外螺纹直通 - 双外螺纹直通
AirTAC
20.05.2020
bpmf:全金属内牙穿板直通 - 全金属内牙穿板直通
AirTAC
21.07.2022
E-MVF - 经济型 气源处理 - 真空过滤器 -
Misumi
12.07.2023
AFF/AM/AMD-D - Compressed Air Preparation Filter (20-60)
SMC
11.01.2024
M_SERIRS - 过滤减压阀
BLCH
23.02.2021
MCPMSS - 空气用管接头 - 高耐药管接头 - 螺塞 - 外螺纹型
Misumi
04.06.2021
Filters with metal bowl
Riegler
09.09.2021
MCSMSS - 空气用管接头 - 高耐药管接头 -外接头 - 外螺纹型
Misumi
04.06.2021
MCSH, MCSHS - 空气用管接头 管套 内螺纹型
Misumi
16.04.2024
ZEL-S Type - Socket
NITTO KOHKI
22.07.2022
AFB - 排气阀
CHELIC
10.07.2020
WFK02 - 空气过滤器
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求